SKF, 새로운 조직 구조 발표

2014 12월 04, 10:30 CET

고텐버그, 스웨덴, 2014년 12월 4일 목요일: SKF는 전략 산업과 지역 판매 및 서비스라는 두 사업 영역을 통합하려고 합니다. 그러면 간소화된 조직 구조를 통해 SKF 자산 수명 주기를 더욱 효율적으로 산업 고객에게 적용할 수 있게 됩니다. 또한 유기적인 성장과 수익성을 위한 SKF의 집중력이 강화되어 그룹의 재무 목표 달성에 도움이 될 것입니다. 

2015년 1월 1일부터 SKF는 3개의 사업 영역인 산업 시장, 자동차 시장 및 전문 비즈니스 영역을 통해 운영됩니다.

회장 겸 CEO인 Tom Johnstone은 다음과 같이 말했습니다.

“SKF는 오랜 시간에 걸친 성공적인 비즈니스 성장과 수익 개선을 통해 지식 공학 기업으로 발전했습니다. 새롭고 간소화된 조직 구조는 당연한 수순이며 이는 SKF의 고객 중심 주의를 더욱 강화할 것입니다. 또한 이를 통해 시장의 수요 변화를 더욱 효과적으로 충족할 수 있습니다. 자산 수명 주기 전반에서 각 산업의 고객을 효과적으로 지원하고 적용 분야 중심 혁신에 대한 SKF의 집중력을 강화할 수 있을 것입니다.”

사장 겸 CEO인 Alrik Danielson은 2015년 1월 1일부터 산업 시장 부문 사장 직책도 맡게 됩니다. 그는 오늘 발표에 관해 이렇게 말했습니다.

“총 매출의 약 3분의 2를 차지하는 산업 시장 사업 영역은 수익의 상당 부문을 담당하고 있습니다. 비즈니스의 핵심적인 부분인 만큼 제가 직접 산업 시장 부문을 맡아 원활한 통합을 보장하고 고객들이 다년간의 투자를 통해 축적된 당사의 노하우로부터 변함없이 혜택을 얻을 수 있도록 하고자 합니다.

앞서 언급한 것처럼 2015년 1월 1일부터 Stephane Le-Mounier가 자동차 시장 사업 영역을 이끌 것입니다.

Patrick Tong은 특수 사업 부문 사장이자 SKF 그룹 경영진 일원으로 임명되었습니다. Patrick은 현재 역할 외에 Kaydon Corporation과 항공 우주 및 선형 구동 기술 사업부 활동도 맡게 됩니다. Patrick은 1989년에 SKF에 입사했습니다. 

현재 전략 산업, 지역 판매 및 서비스 사업 영역 사장인 Rakesh Makhija와 Vartan Vartanian은 이번 구조 조정과 관련하여 SKF 그룹 경영에서 물러나게 됩니다. 두 사람 모두 구조 조정 과정에서 CEO를 지원하며 선임 고문 역할을 계속할 것입니다.

2015년 1월 1일부터 SKF USA Inc. 사장인 Poul Jeppesen과 SKF GmbH 사장인 Manfred Neubert는 SKF 그룹 경영진에서 제외됩니다. 두 사람 모두 현재 역할은 계속할 것입니다.

결과적으로 2015년 1월 1일부터 SKF 그룹 경영진 구성은 다음과 같습니다.

Alrik Danielson, 사장 겸 CEO, 산업 시장 부문 사장
Henrik Lange, 부사장 겸 CFO
Stephane Le-Mounier, 자동차 시장 부문 사장
Patrick Tong, 특수 사업 부문 사장
Kent Viitanen, 그룹 인력, 비즈니스 우수성 및 통신 부문 수석 부사장
Carina Bergfelt, 그룹 법무 및 지속 가능성 부문 법무 자문 위원 겸 수석 부사장
Bernd Stephan, 그룹 기술 개발 부문 수석 부사장

Aktiebolaget SKF
(publ)



보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
미디어 핫라인: +46 31 337 2400
보도 자료: Theo Kjellberg, +46 31 337 6576; +46 725 776 576; theo.kjellberg@skf.com
투자자 관련: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.com



SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com 

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

보도 자료 다운로드

전체 보도 자료(pdf) (81.7 KB)

SKF logo