산업을 스마트화함으로 한 발 더 나아가는 SKF

2014 12월 15, 09:00 CET

스마트폰과 태블릿을 활용하는 데 투자하는 것은 고객에게 더 많은 가치를 가져다주고 산업의 모바일 연계성의 리더로서 SKF의 위치를 재차 확인해 줍니다.


고텐버그, 스웨덴, 2014년 12월 15일 월요일: SKF는 계속해서 유지보수 서비스 제공, 생산 및 판매 절차를 스마트화 하는 데 투자하고 있습니다.

투자의 일부로 선택된 지역의 현장 유지보수 엔지니어, 생산직 작업자 및 SKF 영업 직원이 교육을 받고 SKF의 자체 연결성 팀이 개발한 맞춤형 소프트웨어가 탑재된 스마트 장치를 갖추게 됩니다.

SKF의 상태 감시 기술을 모바일 장치로 통합하는 것은 그룹이 자산 수명 주기 관리에 집중하도록 도와줍니다. 사용하기 쉬운 형식의 실시간 기계 성능 데이터를 이용할 수 있도록 함으로써 고객 및 유지보수 엔지니어가 유지보수 활동과 관련하여 정보에 입각하여 더 나은 결정을 내리고 기계의 효율성을 높일 수 있습니다.

생산 및 유지보수 앱을 갖춘 스마트 장치를 SKF 공장에 도입하여 더 빠르고 정확하게 데이터를 수집할 수 있으며 더욱 협력적이고 효율적인 작업 방식을 보장할 수 있습니다. 경고와 조기 고장 진단을 실시간으로 제공하며 매일 하는 기계 보정을 확인할 수 있는 앱을 통해 가동 중단을 최소화하고 작업자가 문제를 즉시 해결하는 데 필요한 툴을 제공할 수 있습니다.

“지금이 산업계에 존재할 가장 흥미로운 시간 중 한때입니다. 우리는 진정 산업적 르네상스를 지나고 있습니다. 스마트 장치로 인해 우리는 새로운 눈으로 SKF 세상을 볼 수 있게 됐으며, 보다 전통적인 산업 형식으로 여길 수도 있던 것에 완전히 새로운 작업 방식을 도입하는 것이 가능해졌습니다.”라고 SKF 회장 겸 최고 경영자 Tom Johnstone이 말했습니다.

그는 계속해서 이런 발전이 산업에 의미하는 바에 관해 설명하면서 "산업 연관성을 수용함으로써 우리에게 새로운 시장이 열리고 있습니다. 이를 통해 우리는 고객에게 더 많은 가치를 제공하고 수익을 증대할 수 있습니다. 당사는 계속해서 이런 기술을 작업 방식에 도입할 것입니다. 기술 개발자와 입법자에게도 장치를 개발하고 전체로서 산업 활동을 육성할 역할이 있습니다. 차기 산업 혁명의 빗장을 풀어 경쟁력, 품질, 생산성 및 성장을 높일 수 있습니다.”라고 덧붙였습니다. 

SKF는 다운로드 횟수가 이미 30만 건 이상인 내부 및 외부 앱을 35개 넘게 개발했습니다. 현장 엔지니어의 작업 효율성을 최대 12% 높여 이들이 고객과 더 많은 시간을 보낼 수 있게 해줄 수 있는 앱에서부터 베어링 계산 및 정렬 앱까지 다양하며 이는 자체 생산성을 개선함으로 SKF 고객에게 직접적인 가치를 제공합니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)

보도 자료 다운로드

전체 보도 자료(pdf) (1.1 MB)

SKF logo