SKF, 새 윤활 호스 모니터링 솔루션 제공

  • 스토리

    2015 1월 14, 14:00 CEST

    고텐버그, 2014년 11월 13일: SKF는 오늘 건설 기계의 윤활 라인 감시용 SKF HCC(호스 연결 컨트롤)를 출시했습니다. 윤활제 호스 내 파열을 확인하기 위해 설계된 이 유닛은 펌프에서 나온 본선 또는 윤활 지점으로 보내는 원료선에 하자가 있을 경우 즉시 기계 작업자에게 경고합니다.

    SKF 호스 연결 컨트롤 시스템의 특징으로 안정성뿐 아니라 단순성도 들 수 있습니다. 다른 시스템에 비해 압력 상승이나 저하가 필요 없습니다. 특수 압력 조절 밸브 또는 라인 확인용 제한 장치가 없습니다. 이 SKF 시스템은 비교적 최소의 구성품을 사용하여 보강 시에도 비용이 저렴합니다. 비용이 많이 드는 베어링 손상 및 계획하지 않은 가동 중단을 방지하는 데 유용한 이 시스템은 윤활제 누출로 인한 사고 및 환경 오염의 위험을 현저하게 줄일 수도 있습니다. 이 시스템은 전체 중앙 윤활 시스템의 금속 및 호스 라인에 사용될 수 있습니다. 그 밖에도 기존 윤활 시스템에 더 간편하게 통합할 수 있으며 언제든지 확장할 수 있습니다. 12VDC나 24VDC에서 사용 가능한 각 HCC 유닛은 전압에 따라 최대 10개 또는 20개의 호스를 모니터링할 수 있습니다.

    SKF 호스 연결 컨트롤의 작동은 선의 길이, 주변 온도, 차동 압력 또는 압력 손실에 영향을 받지 않습니다. 비전도성 윤활제 또는 유압유를 활용한 모니터링 시스템은 작동 압력이 최대 300 bar(4,351 psi)이며 -40°C에서 70°C(-40°F에서 158°F)의 온도 범위에서 사용할 수 있습니다.

    SKF 호스 연결 컨트롤에는 분석기 유닛, 윤활 라인과 윤활 계량기 사이에서 전기 절연체로 역할을 하는 커넥터 및 분석기로 연결되는 케이블이 포함되어 있습니다. 윤활제 호스는 전기를 전도해야 합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (761 KB)

SKF logo