Fiat의 크로스오버 500X와 함께 하는 SKF

  • 스토리

    2015 1월 21, 14:00 CEST

    고텐버그, 2015년 1월 21일: SKF는 FCA 그룹이 최근 출시한 크로스오버 Fiat 500X에 솔루션을 공급하게 됩니다. 공급할 제품은 전방 및 후방 휠용 휠 허브 베어링 유닛, 완충기, 엔진 및 트랜스미션에 사용되는 씰입니다.

    자동차 시장 전략적 회계 관리자인 Andrea Reisoli-Matthieu는 “뛰어난 운전 경험과 함께 성능과 에너지 효율성 향상을 위해 이 차량 모델 개발을 지원하는 Fiat와 파트너가 된다는 것은 SKF가 받아들이기에 적합하며 즐겨 참여하는 유형의 도전입니다. 500의 최신 버전인 이 모델은 새 성능 요구 사항을 최적화할 수 있는 SKF 솔루션이 매우 많이 사용됐습니다.”라고 말했습니다.

    Fiat 500X에는 배출 가스와 연료 비용을 최대 16%* 감소하는 친환경 주행 기능이 제공됩니다. 이 모델에는 엔진, 브레이크, 스티어링 및 기어박스에 자동, 스포츠, 전천후 등 세 가지 다른 주행 모드가 있는 주행 무드 선택 스위치가 있습니다. 스포츠를 사용하면 자동차를 재미있게 조작할 수 있으며 전천후는 미끄러운 상태에서 자동차가 안전하게 작동하도록 해줍니다. 자동은 운전자에게 편안하고, 경제적인 연료 소비와 즐거운 운전 사이에서 최상의 절충점을 제공합니다.

    Fiat 500X는 현재 생산 중이며 2015년 초에 판매될 예정입니다. SKF 솔루션은 이탈리아, 프랑스 및 독일에 있는 피아트 공장에서 공급됩니다.

    *출처 FCA 그룹


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (7.5 MB)

SKF logo