지속 가능한 미래 설계

2015 2월 04, 08:41 CEST

엔지니어링 및 제조 업체에서 환경적 문제가 더욱 중요해지면서 진보적인 조직은 지속 가능성을 활용하여 수익과 비즈니스 성과를 높이는 동시에 고객과 환경에도 도움을 줄 수 있다고 SKF의 기업 지속 가능성 담당 이사인 Rob Jenkinson이 말합니다.

모든 제조 공정 단계는 어떤 식으로든 환경에 영향을 주게 되어 있습니다. 이는 비즈니스가 사용하는 원자재, 생산 작업에 쓰이는 에너지 또는 제품 수명 종료 후 폐기 방식 등에도 적용됩니다. 현재 기술과 세계 경제 상황에서는 100% 효율과 완전히 긍정적인 영향을 달성하는 것은 매우 어려운 것이 사실이지만 여전히 제조업체, 엔지니어, 비즈니스 리더는 이를 목표로 삼아야 할 것입니다.

기업의 사회적 책임(CSR) 정책은 오랜 시간 어떤 형태로든 존재했지만, 2008년 9월의 세계 금융 위기로 인해 많은 조직들이 환경 이니셔티브를 취소하거나 연기하게 되었습니다. 하지만 이러한 정책이 가진 잠재력을 자각하고 여기에 계속해서 집중한 조직도 있습니다. 이제는 경제가 서서히 회복되면서 강력하고 일관성 있으며 전략적인 CSR 정책을 조직의 핵심 가치에 내재함으로써 비즈니스, 주주, 직원, 고객을 위한 실질적이고 측정 가능한 비즈니스 가치를 실현할 수 있음을 깨닫는 비즈니스 리더가 늘어나는 상황입니다.

SKF와 같은 기업에게 지속 가능성은 오랜 시간 핵심적인 비즈니스 원칙이었습니다. 지속 가능성은 혁신의 주된 동인으로서 공장과 사무실 구조부터 생산 공정, 에너지 및 수자원 사용, 제품과 서비스의 설계와 배송에 이르는 모든 것에 적용됩니다.

SKF BeyondZero: 새로운 관점

2006년, SKF는 당사와 고객, 공급업체의 환경적 영향을 적극적으로 수량화하여 줄이기 위한 새로운 전략을 구현했습니다. SKF BeyondZero라고 명명된 이 전략은 2개의 보완 목표로 구성되어 SKF의 DNA에 핵심 요소가 되었습니다. 첫 번째는 당사와 공급업체의 운영에서부터 부정적인 환경 영향을 줄이는 것입니다. 두 번째는 혁신을 통해 에너지 및 수자원 사용을 줄일 수 있는 제품과 서비스를 고객에게 제공하는 것입니다.

그동안 이루어진 환경적 수명 주기 관리 영역의 응용 연구 및 개발 결과로 SKF의 활동, 제품 및 솔루션이 갖는 환경적 영향을 더욱 폭넓게 이해할 수 있게 되었습니다. SKF는 원자재 선택부터 사용 및 처리 방식, 고객이 SKF 제품을 사용할 때 사용되는 에너지, 제품 수명 종료 후 폐기까지 각 가치 사슬에서 기업 활동이 주는 환경적 영향을 파악했습니다. 덕분에 가치 사슬의 모든 단계에서 환경적 영향을 줄일 수 있고 사용 단계, 즉각 고객의 응용 분야에서 제품과 솔루션이 사용되는 단계에서 특히 영향을 줄일 수 있는 가능성이 매우 높음을 알게 되었습니다.

제조 효율

실제로 제조 운영 개선을 위해 수년에 걸쳐 중요한 노력을 기울이고 있습니다. 모든 신규 공장 및 물류 센터는 전 세계 어디서나 최신 LEED 건축 표준과 ISO 50001 에너지 관리 표준에 따라 지어집니다. SKF는 또한 주요 공급업체도 비슷한 수준의 환경적 책임을 실현하고 에너지 집약적인 강철 제조 공정 등에서 에너지 사용량을 줄일 수 있도록 이들과 협력하고 있습니다.

물류에서는 운송 파트너와 함께 배송에 따르는 환경적 영향을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 여기에는 육로 물류 서비스 공급자에 대한 연료 소비 제한 계약, 항공 화물 이용 축소, 높은 적재율, 청정 배송 프로그램 참여 등이 포함됩니다.

이러한 이니셔티브의 효과는 꽤 컸습니다. 2006년과 2013년 사이 전 세계 매출이 20% 증가했지만, 에너지 요구 사항은 13% 줄었고 자체 운영에서의 이산화탄소를 포함한 총 온실가스 방출량도 비슷하게 줄었습니다.

제품 수명 주기 관리

SKF BeyondZero 개념의 핵심 요소는 초기 개발부터 최종 폐기까지 제품 수명 주기의 관리입니다. 여러 연구에서 제품의 환경적 영향이 가장 큰 단계가 고객 사용 단계임이 드러났습니다. 전체 수명 주기 탄소 배출량에서 이 단계가 75%를 차지할 수 있습니다.

매우 빠르게 성장 중인 SKF BeyondZero 포트폴리오에 해당되는 SKF 제품은 성능, 품질 또는 안정성 문제없이 각 고객에게 실질적인 환경적 혜택을 제공할 수 있도록 엄격한 기준을 충족해야 합니다. 이 기준은 두 범주로 구분됩니다.

  • 환경을 위한 설계: 제품 또는 솔루션은 낮은 마찰 또는 무게 감소와 같이 내재적인 특성을 통해 자체적으로 환경적 혜택을 제공해야 합니다.
  • 환경에 적용: 제품 또는 솔루션은 그것이 사용되는 고객 응용 분야에서 환경적 성과를 개선하는 데 확실한 도움을 주어야 합니다.
SKF BeyondZero 포트폴리오 제품 및 솔루션의 일반적인 예로는 폐수 처리 공장의 에어레이션 블로워에 쓰이는 에너지 효율적인 고속 영구 자석 모터가 있습니다. 이는 에너지 사용량을 40%까지 줄여 상업적 이점과 환경적 이점을 모두 제공합니다. 마찬가지로 SKF Sealed Energy Efficient(E2) 깊은 홈 볼 베어링은 마찰 이동을 줄여 에너지를 절약합니다. 각 베어링에서는 그 효과가 상대적으로 적지만 산업 모터, 펌프, 팬에 쓰이는 모든 베어링을 교체할 경우 누적 효과는 꽤 큽니다. 그 외에도 강철 제조 산업의 연속식 캐스팅 작업에 쓰이는 완전 밀봉 SKF ConRo 롤 라인 유닛이 있습니다. 이는 매년 롤 라인 하나마다 약 1.5톤의 CO2 방출을 줄일 수 있습니다.

스마트한 운영

SKF Insight 베어링과 같은 지능형 장치를 정교한 제어 및 자동화 네트워크에서 사용하는 스마트 공장으로의 전환이 가속되면서 제조 부문의 지속 가능성도 크게 향상될 수밖에 없습니다. 단기적으로는 생산 운영을 스마트화하면 에너지 및 수자원 사용량이 줄고 기계 수명이 연장되어 폐기물이 더욱 줄어들 것입니다. 장기적으로는 스마트 시스템 운영으로 확보한 데이터와 경험이 차세대 제조 도구 및 공정 개발에 도움을 주고 공장 및 생산 라인의 설계와 건설에도 영향을 줄 수 있습니다. 기존 시스템을 변경하여 까다롭고 경쟁이 심한 글로벌 환경에서 지속 가능성을 개선해야 하는 과제를 해결할 수 있는 기회는 어디에나 있을 것입니다.

SKF logo