미래의 힘 강화

2015 2월 04, 09:05 CEST

고텐버그, 스웨덴, 2015년 2월 3일 화요일: 100여 년 전에 Sven Wingvist는 자체 얼라인 볼 베어링을 발명하고 SKF를 창립했습니다. 그 이후 당사는 기계화된 세계에서 마찰을 줄이기 위해 일조하는 데 맡은 바 역할을 해왔으며, 그 결과 당사의 사업은 빠르게 전 세계로 성장하여 업계를 선도하는 업체가 되었습니다. 오늘날 당사는 전 세계 130여 국가에서 경영하며 48,000명의 직원을 고용하여 67억 스웨덴 크로네 이상의 연 매출을 올리고 있습니다. 이 모든 것은 일정 부분 당사의 제품과 서비스를 진전시키고, 끊임없이 가능한 일의 지평을 넓히기 위해 인적자원의 역량을 강화하고 스스로 도전하는 등 혁신을 강화하는 데 집중한 덕분입니다.


당사가 경영하는 모든 분야 전반에 걸쳐 당사의 사업의 가치는 기계축을 계속 돌리고 장비를 기대 수명 이상으로 늘리는 것입니다. SKF는 항상 고객에게 더욱 큰 가치를 가져오는 제품 및 서비스를 제공하고 고객이 더욱 경쟁력을 갖추도록 해왔습니다. 완전하고 혁신적인 솔루션 개발에 역점을 둠으로써 기계가 더욱 안정적이고 에너지 효율적이 되도록 하고 당사의 고객을 위해 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다. 하지만 초기 설계 단계에서부터 재생산을 거쳐 교체에 이르기까지 고객과 함께 수명주기 자산관리에 집중하는 것도 중요합니다. 그러므로 당사는 당사의 사업 전반에 걸쳐 설치 후와 작업 중 고객을 지원하는 데에도 동등하게 중요한 역점을 두고 있습니다.


이것은 정말 가장 획기적인 몇몇 개발로 이어진 수명주기 자산관리를 강조하는 것입니다. 예를 들어 30여 년 전 당사는 베어링 표면 아래 피로 수명 계산을 개발함으로써 새 역사를 썼으며 이것은 이후에 업계 전체에 ISO 표준이 되었습니다. 하지만 시간이 흐르고 당사가 베어링 파손에 숨은 원인을 더욱 깊이 이해하게 됨에 따라 당사는 이러한 지식과 기술적 경험을 향후 중요 모델 개발에 적용했습니다. 이런 개발의 결과가 산업 기술 분야에서 세계를 선도하는 무역 박람회인 2015 하노버 산업박람회에서 선보이게 됩니다. 하지만 이런 개발이 보여주는 지속적인 개선의 개념은 이 보고서 전체에서 입증되었습니다.


기술이 엔지니어링 세계와 그 너머로 점점 더 빠른 속도로 계속 진화함에 따라 SKF를 비롯한 엔지니어링 비즈니스가 공장, 기계 및 노동력 등 모든 수준의 고객은 물론 제품, 서비스 및 비즈니스 모델에 미치게 될 영향을 고려하는 것은 필수적입니다.


SKF의 모든 신제품 및 서비스 개발 프로젝트는 수년간 축적된 광범위한 경험, 업계를 선도하는 지식으로 무장한 효율적으로 훈련된 전담 인력 및 신제품이 사용된 장소와 방법에 대한 특정 의도 등 중요한 몇 가지 요소를 기반으로 합니다.


당사가 스스로에게 자부심을 갖는 진보적인 사고 문화는 시장 선도업체로 살아남는 데 매우 중요합니다. 이 사실은 특히 획기적인 아이디어 하나가 전체 제품 시장의 국면을 변화시킬 수 있는 엔지니어링 분야에 해당합니다. 업계의 동향을 깨닫고 앞서 가는 것은 다른 무엇에 못지 않게 성공적인 개발에 한 축을 이루며 당사가 일하는 분야의 미래 비전의 개요를 나타내는 이 보고서에 함께 담으려 하는 이유이기도 합니다.


그럼 왜 이 보고서입니까? 당사는 가까운 장래에 상당한 발전을 경험하게 될 생산 및 제조업 내에서 수년에 걸친 당사의 경험 위에 자세한 그림을 그려왔습니다. 당사는 또한 당사의 노력을 신중하게 선택한 독립적인 학계 전문가 및 객관적인 업계 전문가와 결합했습니다. 이 전문가 집단은 그들이 가진 전문 지식을 다수의 매력적인 제품을 통해 크게 기여해온 이들입니다.


이 보고서를 통해 독자는 당사가 예측건대 중요성이 더욱 커지고 있으며 업계의 매일의 작업에 있어 더욱 널리 퍼지게 될 세 가지 주요 관심 분야에서 더 많은 지식을 발전시키게 될 것입니다. 이 주제는 다음과 같습니다. 공장의 진화, 지능형 기계 설계의 미래 및 지식 공학의 힘입니다.


공장의 진화는 공학 분야에서 공통된 주제입니다. 당사는 이미 작은 규모이기는 하지만 스마트 장치의 활용 등 기술적 발전의 영향이 공장 공정에 미치는 영향을 목격하기 시작했습니다. 이 장에서는 미래의 공장에 대해 공장의 외관, 공장의 임무 및 공장을 가동하는 기술의 작업 방법에 특히 주안점을 두고 논의합니다.


더 나아가 스마트 기술의 사용, 사물 인터넷의 역할은 기계에 대한 자동 제어가 도입된 이래 공장이 경험하게 될 가장 큰 변화 중 하나입니다. 이것이 이 보고서의 2장에서 지능형 기계 설계의 미래와 사물 인터넷 및 Industry 4.0 등 개념의 영향을 심도 있게 바라보는 이유입니다.


마지막으로 역시 중요한 이 보고서의 3장에서는 더욱 증가하는 IT 의존성 및 그에 따른 결과가 엔지니어링 회사 및 그 인력에 미치는 영향에 대해 논의합니다. 여기서는 또한 가치를 포착하여 전달하는 방법을 논의함으로써 항상 변화하고 있는 업계에 발맞추기 위해 지속적으로 혁신을 필요로 하는 점을 강조합니다.


특정 경영 절차와 분석을 통해 개선 및 발전을 적극적으로 권장하는 환경을 만들어냄으로써 SKF는 계속하여 혁신의 측면에서 시장을 이끌어나갑니다. 업계의 활동과 발전을 지속적으로 육성하여 SKF는 미래를 강화하고 다음 산업 혁명의 빗장을 열 수 있다고 믿습니다.


약력


Bernd는 SKF 그룹 기술 개발 부문 수석 부사장입니다. 그는 1994년 SKF에 합류하여 거의 15년간 SKF의 산업 분야 및 자동차 분야 양쪽에서 사업부를 이끌어 온 경험이 있습니다. 최근에는 그룹의 재생 가능 에너지 사업부의 이사직에 있습니다. Bernd는 생산 및 제조 공정 개발뿐 아니라 공학에서도 경험을 쌓았으며 University of Essen에서 기계 공학 학위를 받았습니다.


SKF 그룹 기술 개발 부문 수석 부사장 Bernd Stephan

Aktiebolaget SKF
(publ)


SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com


® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

SKF logo