SKF, 효율적인 무선 철도 보기차 상태 감시 솔루션 발표

  • 스토리

    2014 9월 23, 14:00 CEST

    SKF는 전체 열차의 상태를 효율적으로 감시할 수 있도록 지원하는 철도 운영업체를 위한 최초의 무선 완전 보기 감시 시스템인 SKF Multilog On-line System IMx-B를 발표했습니다. 


    고텐버그, 스웨덴, 2014년 9월 23일 화요일: 모든 유형의 기관차 및 승객용 철도 차량을 위한 최초의 무선 완전 보기 감시 시스템인 새로운 SKF Multilog On-line System IMx-B는 서비스를 개선하고 안정적인 운영과 철도 유지보수 효율성을 제공합니다. 이 시스템은 서비스 성능, 열차 유지보수 및 가용성을 개선하고 시간 기반 유지보수를 상태 기반 유지보수 방식으로 전환하려는 대규모 철도 운영업체와 소규모 운영업체 모두에서 쉽게 설치할 수 있는 보기 무선 상태 감시 솔루션을 제시하여 부가적인 가치를 제공합니다.


    SKF Multilog On-line System IMx-B Wireless는 보기차의 철도 전용 센서를 통해 진동, 온도 및 속도 데이터를 수집하여 처리합니다. 시스템에 내장된 지능형 기능은 안정적인 작동 조건을 데이터를 수집할 시간으로 파악하여 즉각적인 피드백을 위해 계산된 값을 열차에서 로컬로 처리하거나, SKF @ptitude Observer 소프트웨어에서 원격 분석을 위해 클라우드로 무선으로 전송할 수 있습니다. 그러면 유지보수 담당 부서에서 모터, 기어박스, 축함, 휠 등의 모든 보기 회전 부품 상태를 신속하게 평가할 수 있습니다. SKF 소프트웨어 액세스 권한은 유연하게 제공되며, 고객이 비용을 지불하고 완전히 구매하거나 구독할 수 있습니다. 데이터는 무선으로 전송되며 분석은 고객의 담당자가 수행하거나, 전문가 분석 및 보고를 위해 SKF 원격 진단 센터에서 아웃소싱 서비스로 수행할 수 있습니다.


    “SKF Multilog IMx-B는 새 열차에 쉽고 경제적으로 설치하거나 기존 열차에 보강하고 전문가 분석 및 유지보수를 위해 원격 감시 센터에 간편하게 연결할 수 있는 보기 감시 시스템을 구축하기 위한 목적으로 개발되었습니다.”라고 SKF의 철도 메카트로닉스 및 상태 감시 담당 비즈니스 개발 관리자인 Victor Martinez는 말합니다.


    SKF 보기 감시 시스템은 WAN 무선/3G 호환성을 지원하며, 보기 장착 전자 시스템을 위한 철도 표준을 준수합니다. 전체 상태 감시 기능으로는 베어링 고장 조기 감지, 16개 아날로그 채널 및 다양한 센서 유형과의 호환성 등을 지원하는 SKF Acceleration Enveloping이 있습니다. 이 기능은 무선 기능이므로 비경제적인 배선 부담 없이 기존 열차에 보강할 수 있으므로 고속과 저속의 본선 열차와 지하철 모두에 적합합니다.


    SKF Multilog On-line System IMx-B Wireless는 철도 적용 분야의 효율성 및 성능 향상을 위한 솔루션 시리즈 중 하나로써, 9월 23-26일까지 베를린에서 열리는 2014 국제 철도차량 및 수송기술 박람회(InnoTrans)에서 선보일 예정입니다.


    또한 승객용 열차를 위한 차세대 테이퍼 롤러 베어링 유닛과 중하중 화물용 소형 테이퍼 롤러 베어링 유닛 및 철도용 SKF Microlog 분석기 키트를 전시할 예정입니다.


    방문하시는 분은 22a 홀의 606번 부스에서 SKF를 만나보실 수 있습니다.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.

    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com


    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (2.3 MB)

SKF logo