SKF, 멕시코의 NAPA와 애프터마켓 파트너십 계약 체결

  • 스토리

    2015 3월 06, 14:00 CEST

    고텐버그, 스웨덴, 2015년 3월 6일: SKF는 Autopartes NAPA México와의 계약을 통해 올해 개설하는 신규 매장에서 SKF의 차량 애프터마켓 제품을 판매할 수 있게 되었습니다. 

    “NAPA와의 파트너십이 성장해가는 것을 보면서 보람을 느끼고 있습니다. 이번 계약을 통해 SKF는 멕시코의 NAPA 매장을 통해 다양한 제품을 유통할 수 있게 되었습니다"라고 SKF Automotive의 차량 서비스 시장 부문 이사인 크리스테르 세데르발(Christer Cedervall)은 밝히고 있습니다. “멕시코 케레타로에 있는 SKF의 첨단 유통 센터와 새로운 매장을 통해 SKF는 정비소들에 제품을 공급하고, 높은 품질의 제품을 통한 전문 수리 솔루션과 지원을 제공할 수 있게 되었습니다. 북미에서 NAPA와의 파트너십은 오랫동안에 걸쳐서 꾸준히 성장해 왔으며, 멕시코에서도 견실하게 판매가 성장할 것으로 기대하고 있습니다."

    “NAPA는 SKF의 품질, 다양한 제품 및 지원에 높은 가치를 두고 있습니다. SKF는 NAPA의 브랜드 및 우리가 지향하는 바와 완벽하게 일치하는 파트너입니다. 우리는 캐나다와 미국에서의 파트너십에 매우 만족하고 있으며, 멕시코의 NAPA 매장에서 SKF 브랜드를 제시할 수 있게 되어 기쁘게 생각합니다"고 Autopartes NAPA México의 책임자인 후안 킨탈 카스티야(Juan Quintal Castilla)는 밝히고 있습니다.

    급속하게 성장하고 있는 멕시코의 자동차 애프터마켓 시장에서 SKF는 대부분의 승용차와 트럭에 적용할 수 있는 광범위한 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 제품에는 프리미엄 베어링, 허브, 오일 씰 및 그리스 등이 포함됩니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
     
    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (3.6 MB)

SKF logo