SKF, ANUGA FoodTec(쾰른 식품기계 박람회) 참가: 자산 관리에 대한 새로운 접근방식을 통한 실적 향상

  • 스토리

    2015 3월 18, 15:00 CEST

    SKF는 ANUGA 박람회에서 자산 관리 분야의 전문지식을 제시하고, Nestlé 공장 중 하나가 개선을 이루는 데 어떻게 지원했는지를 설명할 예정

    고텐버그, 스웨덴, 2015년 3월 18일 수요일: SKF는 ANUGA FoodTec에서 자사의 광범위한 역량을 제시할 예정이며, 자산 관리 분야의 접근방식이 Nestlé의 개선을 어떻게 지원했는지에 대한 상세한 프레젠테이션도 포함될 예정입니다. SKF는 또한 자산 관리의 미래, 그리고 현행 자산 관리 관행을 향상시켜 라인 조직의 실적에 영향을 주고 비즈니스 목표를 달성하는 방법에 대한 토론을 실시할 예정입니다.

    SKF의 자산 신뢰성 컨설팅(Asset Reliability Consulting) 부문 글로벌 비즈니스 매니저인 에곤 도이어(Egon Doyer)는 “많은 경우 기존 자산 관리 관행에 새로운 접근방식을 도입하면 유지관리 방식에 대한 약간의 조정을 통해서 엄청난 결과를 도출할 수 있다"고 밝히고 있습니다.

    에곤 도이어는 3월 26일 목요일 10:00~11:00 특별 연사 코너에서 이러한 아이디어를 심도 있게 제시할 예정입니다. 프레젠테이션에서 살펴보게 될 자산 관리의 미래 관련 주제는 다음과 같습니다.

    • SKF가 예상하는 미래의 자산 관리에 영향을 미치는 트렌드 및 10년 전에 관찰된 트렌드
    • 준비를 갖추기 위해 업계의 선두주자들은 어떻게 현재 관행을 변경할 수 있을 것인가? Nestlé의 사례 활용
    • 자산 관리 효율을 지원하기 위한 디지털 비즈니스 솔루션

    또한 SKF는 박람회에서 표준 씰(반경방향 및 축방향 샤프트 씰, 오일 씰)과 FDA 승인 재료로 제조한 용도별로 최적화된 씰 등 업계별 씰링 솔루션을 선보일 예정입니다. 이러한 사례 중 하나가 EC 규정 1935/2004의 엄격한 요건을 충족시키는 블루 ECOPUR 95A-blFG 씰링 컴파운드입니다.

    자산 관리의 미래 및 특정 씰링 솔루션에 대한 에곤 도이어의 프레젠테이션 이외에도 SKF는 올해의 ANUGA FoodTec 박람회(3월 24일~27일)에서 여러 역량을 선보일 예정입니다. 상세 정보는 홀 05.1, 부스 B-040에서 확인할 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1019 KB)

SKF logo