SKF, Citroen C4 Cactus 및 Peugeot 2008 지원

  • 스토리

    2015 3월 19, 14:00 CEST

    고텐버그, 2015년 3월 19일 목요일: SKF는 PSA 그룹에 전방 및 후방 휠용 휠 허브 베어링 장치, 맥퍼슨 서스펜션 베어링 장치, 클러치 베어링 장치, 엔진 씰 및 최근에 출시된 Citroen C4 Cactus와 Peugeot 2008용 일부 기어박스 베어링을 공급합니다.

    자동차 시장 부문의 전략 고객 매니저 비르기네 딩카(Virgine Dinca)는 “이들 소형 SUV에는 뛰어난 새로운 디자인 특성이 적용되었습니다. SKF는 이들 모델에 여러 솔루션을 제공함으로써 더욱 높은 출력과 연료 효율성 향상 및 이산화탄소 배출량 감소 관련 성능 요건을 지원하고 있습니다. SKF는 PSA 그룹과 오랜 파트너십을 이어오고 있으며, 차량 핸들링 및 연비 최적화를 위한 가치 있는 솔루션을 성공적으로 제공해 왔습니다."라고 밝히고 있습니다.

    이들 소형 SUV에는 휠 허브 베어링 장치와 맥퍼슨 서스펜션 베어링 장치가 장착되어 있어 다양한 도로 조건에서 주행 성능을 최적화시켜 줍니다. 엔진에서 밸브 스템 씰 및 PTFE 크랭크샤프트 씰은 전반적인 연료 소비량 감소 및 이산화탄소 감소 목표를 지원합니다. 수동 기어박스에 장착된 SKF의 클러치 베어링 장치용 특정 설계는 해당 용도의 사용 수명에 걸쳐서 일관성 있는 "동급 최고"의 반응성을 제공합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다. 보도 자료:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (5.0 MB)

SKF logo