새로운 세대의 센서 베어링, 신뢰성 있는 모터 제어를 위한 정확한 신호 제공

  • 스토리

    2015 4월 02, 14:00 CEST

    SKF 센서 베어링은 서비스 수명이 더 길어지고 AC 인덕션 모터의 유지 비용을 절감해주는 새로운 세대의 SKF Motor Encoder Unit을 제공합니다.

    고텐버그, 2015년 4월 2일 목요일: SKF는 오늘 AC 인덕션 모터의 가혹한 전자파 환경에서도 컨트롤러에 정확한 신호를 제공할 수 있는 새로운 세대의 Motor Encoder Unit을 개발했다고 발표했습니다. 이 신호는 샤프트의 속도 및 방향 모니터링을 통해 신뢰성 있는 모터 제어를 가능하게 해줍니다. 따라서 이러한 통합 솔루션으로 인해 최종 사용자는 센서 베어링의 서비스 수명 연장, 신뢰성 향상 및 유지관리 비용 절감 등의 장점을 누릴 수 있습니다.

    이 새로운 센서 베어링에 포함된 패러데이 케이지(Faraday Cage) 효과는 포함된 EMI(전자파 장해) 필터와 함께 외부 자기장에 대한 물리적 차폐를 제공하며, 전원 서지 및 정전기 방전에 대한 보호를 제공합니다.

    SKF 제품 개발 프로그램 매니저인 프랑스와 니아르페이(Francois Niarfeix)는 “새로운 세대의 이 SKF Motor Encoder Unit은 미래 시장의 수요에 대비한 솔루션입니다. SKF의 모든 역량을 종합적으로 활용하여 다양한 환경에 적합하고 신뢰성 있는 센서 베어링을 제공하고자 하는 우리의 목표를 달성했습니다. 이로 인해 고객들에게 비용 효과적이고 서비스 수명이 오랜 제품을 제공할 수 있게 되었습니다"라고 밝히고 있습니다.

    콤팩트 디자인이 적용된 새로운 세대의 이 SKF Motor Encoder Unit은 장착이 쉽고, 이전 세대의 모델과 완전히 호환되며, 업계 표준을 준수합니다.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (2.3 MB)

SKF logo