SKF 자기 베어링, 설치 후 25년이 지났어도 최적의 신뢰성 제공

  • 스토리

    2015 4월 07, 14:00 CEST

    캐나다 앨버타 소재 TransCanada 울프레이크(Wolf Lake) 컴프레서 스테이션의 무급유 방식 천연가스 원심 컴프레서에 설치된 SKF 자기 베어링은 25년 동안 지속적인 작동 성능을 제공하고 있습니다.


    고텐버그, 스웨덴, 2015년 4월 7일 화요일: TransCanada Pipelines의 울프레이크 천연가스 컴프레서 스테이션의 원심 가스 컴프레서에 설치된 SKF S2M 자기 베어링은 설치 후 25년이 지난 후에도 문제 없이 작동하고 있습니다. 원심 가스 컴프레서에 자기 베어링이 설치된 이 컴프레서 스테이션의 지난 5년간 전반적 가용성은 98.5%입니다. 이러한 자기 베어링은 1980년대 후반 TransCanada의 무급유 방식 컴프레서 이니셔티브의 일환으로 설치되었으며, 높은 신뢰성과 최소한의 정비 및 유지관리성을 제공합니다.

    1989년 가스 터빈으로 구동되는 25MW 파이프라인 컴프레서를 발주한 울프레이크 컴프레서 스테이션에 설치된 SKF S2M 자기 베어링이 25년 동안 작동했다는 것은 무마찰, 무급유, 낮은 수준의 유지관리만 필요한 SKF 베어링이 어떻게 오일 및 가스 산업 분야에서 신뢰성을 향상시킬 수 있는지를 잘 보여주고 있습니다. 자기 베어링 기술은 비용이 많이 들고 높은 수준의 유지관리가 필요한 오일 보조 장치가 필요하지 않으며, 오일로 인한 화재 위험과 폐기 비용이 들지 않는 등 일반 베어링에 비해 다양한 장점을 제공합니다. 건식 가스 씰이 포함되어 있기 때문에 컴프레서 설치물의 전반적인 운영 비용과 환경 영향도 감소합니다.

    “TransCanada Pipelines는 SKF S2M 자기 베어링이 장착된 33개의 컴프레서를 운영하고 있습니다. 25년 동안의 운영 성과를 살펴보면 자기 베어링 기술은 과거 10년 동안 고도의 작동 신뢰성을 제공한 것으로 입증되었습니다. 이는 오랫동안 TransCanada와 SKF가 기울인 지속적인 개선 노력의 결과"라고 컴프레서 유지관리 매니저인 크리스 웰스(Chris Wells)는 밝히고, "자기 베어링은 최소한의 정비와 유지관리가 필요하지만 지원 요청이 있는 경우 SKF는 시의성 있는 지원과 미래지향적인 조언을 제공하고 있습니다. 필드 서비스는 캘거리의 SKF가 제공하고 있습니다. 전반적으로 우리는 이 클린 기술과 서비스에 매우 만족하고 있습니다”라고 덧붙였습니다.

    내구성이 뛰어난 SKF S2M 자기 베어링은 장비의 작동 범위를 확장시켜 주며, 고속 회전이 가능하고, 높은 작동 부하를 견딜 수 있으며, 고객에게 높은 수준의 작동 유연성을 제공합니다. 이로 인해 SKF S2M 자기 베어링은 대부분의 석유 및 가스 응용 분야에서 산업 표준이 되어 고객이 우선적으로 선택하게 되었습니다. 이는 SKF가 최근 이 분야에서 1,000번째로 수주한 S2M 자석 베어링 시스템 계약을 자축한 이유이기도 합니다.

    여러 산업 분야에 걸쳐서 130,000개 이상의 SKF 장치가 작동하고 있습니다. SKF는 능동 자기 베어링 솔루션 분야의 까다로운 환경에서 정밀한 작동을 요하는 소형 반도체 제조 장비부터 오일 및 가스 산업의 헤비듀티 터보 장비에 이르기까지 고객의 필요를 충족시킬 수 있는 견줄 데 없는 경험을 갖추고 있습니다. 

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (7.1 MB)

SKF logo