SKF, 윤활제 저장용기용 새로운 센서 출시

  • 스토리

    2015 4월 08, 14:00 CEST

    스웨덴 고텐버그 2015년 4월 8일: SKF는 오늘 5리터(1.321 미국 갤런)를 초과하는 윤활제 용량의 SKF 및 Lincoln 브랜드 펌프 및 저장용기의 주입 레벨 모니터링을 향상시킬 수 있는 SKF Ultrasonic 센서를 출시한다고 발표했습니다. 오일 및 그리스 용도로 개발된 이 센서는 최적의 작동을 위해 저레벨 및 고레벨 메시지를 모두 제공합니다.

    유지관리가 거의 필요 없는 SKF Ultrasonic 센서는 초음파를 이용하여 윤활제 표면까지의 간격을 비접촉 방식으로 측정합니다. 사전 설정된 범위 한도에 따라 간격에 비례한 아날로그 신호가 출력됩니다. 센서의 두 컬러 LED는 아날로그 출력의 작동 및 상태를 나타냅니다.

    저장용기에 적절한 양의 윤활제를 유지하면 윤활 부족 및 발생할 수 있는 장비 손상을 방지할 수 있으며, 과도한 주입이 예방되어 낭비를 줄이고 환경을 보호할 수 있습니다. SKF Ultrasonic 센서는 펌프 기능 모니터링 신뢰성도 향상시켜 줍니다. 새로운 센서는 광업, 철도, 중공업 및 식음료 용도에 적합하며, 대형 윤활제 저장용기를 사용하는 모든 업계에서 사용할 수 있습니다.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1017 KB)

SKF logo