SKF 제품, Koenigsegg의 새 모델 Regera의 휠에 적용

  • 스토리

    2015 4월 09, 14:00 CEST

    스웨덴 고텐버그 2015년 4월 9일: SKF는 Koenigsegg가 3월 초에 제네바 모터쇼에서 선보인 새 모델 Regera에 장착되는 전방 및 후방 휠 허브 베어링 장치를 공급합니다.

    자동차 마켓 레이싱 부문 매니저인 장-실뱅 밀리오레(Jean-Sylvain Migliore)는 "모터스포츠 및 고성능 자동차의 필요를 충족시키는 구성품 개발은 SKF의 수준을 한 차원 높여주고 있습니다. 엄청난 성능을 제공하는 궁극적 운전 경험에 걸맞은 베어링의 설계를 통해 높은 수준의 고객 만족을 제공하는 것은 말할 수 없는 기쁨입니다. 우리는 Koenigsegg의 출력과 반응성 향상에 기여하고 있다는 데 대해 큰 자부심을 가지고 있습니다"라고 밝히고 있습니다.

    Regera는 높은 출력, 뛰어난 반응성, 럭셔리의 멋진 조화를 제공합니다. 적용된 첨단 기술과 높은 수준의 편안함에도 불구하고 Regera는 비교적 가볍게 만들어졌습니다. 이로 인해 레이스 트랙에서도 높은 성능을 발휘할 수 있습니다. 그러나 고속도로에서 Regera는 “도로의 왕자”로 군림하며, 가장 빠른 가속성과 가장 높은 출력을 제공하는 양산 차량이라고 Koenigsegg는 밝히고 있습니다.
    Regera는 80대만 수작업으로 한정 생산될 예정입니다.

    SKF는 Koenigsegg의 창립 때부터 함께해오고 있으며 Agera RS 및 ONE:1용으로도 휠 베어링을 공급합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다.
    2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.1 MB)

SKF logo