SKF, 새로운 레이저 축 정렬 시스템

  • 스토리

    2015 4월 15, 09:00 CEST

    고텐버그, 스웨덴, 2015년 4월 15일 수요일: SKF은 오늘 향상된 측정 및 보고 기능이 적용된 TKSA 41 축 정렬 툴을 출시한다고 발표했습니다. 회전 장비를 활용하는 산업 용도에 사용할 수 있도록 설계된 이 계기는 고객이 축 정렬 불량을 파악하고 수정할 수 있도록 하여 장비의 가동 시간을 개선하고 유지관리 비용을 절감시켜 줍니다. TKSA 41은 경험이 적은 작동자들도 축 정렬을 손쉽게 실시할 수 있도록 설계되었습니다.

    두 개의 무선 측정 장치, 대형 감지기 및 밝은 레이저로 구성되어 있는 TKSA 41은 까다로운 조건이나 접근이 어려운 용도에서도 정밀한 측정 기능을 제공합니다. 터치스크린 탐색 기능이 있는 LCD로 인해 신속하고 간단하게 정렬을 완료할 수 있으며, 자유 측정 기능으로 인해 모든 각도에서 정렬 측정을 시작할 수 있고 총 스윕 각도 90도에서도 종료할 수 있습니다. TKSA 41의 실시간 보기 기능은 직관적인 측정을 지원하고 수평 및 수직 정렬 수정을 편리하게 해줍니다.

    이 계기는 헤드가 올바른 위치에 있을 때 감지를 통해 핸즈프리 측정을 가능하게 해주기 때문에 작동자는 두 손을 이용하여 축을 돌리고 제 자리에 고정할 수 있습니다. 각 정렬 후 TKSA 41은 내장 카메라에서 이용 가능한 사진과 참고 사항을 이용해 자동으로 맞춤식 보고서를 생성합니다. 이 카메라는 QR 코드 스캔을 통해 장비 확인을 가능하게 해주며, 장비 라이브러리에 액세스하여 과거 정렬 보고서를 검토하고 새로운 정렬 절차를 시작할 수 있도록 해줍니다. TKSA 41은 광범위하게 사용되고 있는 이전 모델인 TKSA 40을 대체합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    SKF 그룹 커뮤니케이션: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (2.8 MB)

SKF logo