SKF, SAGW 최고 공급사상 수상

  • 스토리

    2015 4월 21, 16:00 CEST

    고텐버그, 2015년 4월 21일: SKF는 최근 중국의 선도적 자동차 변속기 시스템 제조사 중 하나인 SAGW로부터 최고의 공급사상을 받았습니다. SKF가 2014년에 뛰어난 성능의 제품 및 서비스를 제공한 점을 인정 받은 것입니다.

    자동차 시장 부문 아시아 판매 이사인 울리크 셀리그(Ulrich Selig)는 "최고 공급사상은 SAGW가 공급사에 수여하는 최고의 상입니다. 이는 매우 짧은 기간 동안에 성공적인 협력 관계가 이루어졌다는 점은 인정하는 상이기도 합니다. SAGW의 필요를 충족시키기 위한 우리의 헌신과 집중이 인정 받았다고 할 수 있으며, 우리는 앞으로도 성공적인 파트너십을 지속해 나아갈 것입니다"라고 밝혔습니다.

    SAGW 상임 이사 홍 가오(Hong Gao)는 “업계의 선도적인 입지를 유지하고 비즈니스 개발 전략 목표를 실현하려면 조달 및 제조의 모든 단계가 최고이어야 합니다. SKF의 뛰어난 성능은 우리가 이러한 목표를 지속적으로 달성할 수 있도록 해줍니다"고 밝혔습니다.

    SKF는 2011년부터 SAGW에 제품을 공급해 왔습니다. 신속하게 성장하고 있는 이러한 엔지니어링 파트너십은 2014년 전략적 파트너십 계약 및 여러 새로운 비즈니스 계약을 맺는 관계로 이어졌습니다. 이러한 협력의 최근 사례로는 SGM, SGMW, Haima Motor의 자동차 모델에 장착되는 새로운 여러 기어박스 모델에 사용되는 변속기 베어링과 씰을 SKF가 공급하게 된 점을 들 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722, monique.turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com


    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (344 KB)

SKF logo