새 SKF 허브 베어링 장치, 승용차와 밴의 마찰 감소

  • 스토리

    2015 4월 27, 16:00 CEST

    SKF는 예압 범위, 마찰 및 이산화탄소 배출량을 낮추도록 설계된 3세대 허브 베어링 장치(HBU3)의 업그레이드 버전을 출시했습니다.

    고텐버그, 2015년 4월 27일 월요일: 지식 엔지니어링 기업 SKF는 예압 범위가 낮은 최신 버전의 3세대 허브 베어링 장치(HBU3)를 출시했습니다. 이 제품은 마찰을 최대 10% 감소시키고, 이산화탄소 배출량 최소화에 도움을 주며, 이로 인해 승용차와 밴에 사용하기에 이상적입니다.

    SKF는 내부 구성품의 설계를 변경하고 제조 및 조립 공정의 추가적 향상을 통해 예압 범위를 감소시킬 수 있었습니다.

    예압 범위 감소를 통해 SKF는 마찰을 최대 10% 감소시켰으며, 이로 인해 이산화탄소의 잠재적 배출량 감소와 뛰어난 연료 효율을 제공합니다. 새로 적용된 견고한 설계 및 제조 기술은 또한 기존 허브 베어링 장치의 신뢰성과 품질도 향상시켰습니다.

    “SKF의 기존 3세대 허브 베어링 장치는 품질과 신뢰성 면에서 탁월한 수준을 제공하는 것으로 입증되었습니다. 새로 업그레이드된 버전은 이러한 수준을 더 높여, 대체품보다 훨씬 큰 장점을 제공합니다”라고 SKF 자동차 시장 부문 고객 프로젝트 매니저인 마시밀리아노 레오네(Massimiliano Leone)는 밝히고 있습니다. 그는 또한 "3세대 허브 베어링 장치는 선도적 자동차 OEM 생산자들과 공동으로 개발했습니다. 따라서 장착과 교환이 간편한 장치를 생산할 수 있었으며, 현재 최신 개선이 적용되어 OEM 생산자들과 이들의 고객들에게 차량의 성능을 한층 더 향상시킬 수 있는 기회를 제공합니다"고 설명합니다.

    새로운 허브 베어링 장치의 출시는 최근 SKF가 실시한 저마찰 그리스 및 고성능 씰의 출시 후 이루어졌으며, 이러한 기술은 이미 3세대 허브 베어링 장치에 통합되었습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Monique Turner, +1 267 4366836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.8 MB)

SKF logo