SKF, ReGen Powertech와 전략적 협정 체결

2015 5월 05, 10:00 CEST

SKF는 ReGen Powertech와 체결한 협정의 일부로서 피치 및 요 베어링과 메인샤프트 베어링 제공

고텐버그, 스웨덴, 2015년 5월 5일 화요일: SKF는 인도의 선도적인 풍력 터빈 제조사인 ReGen Powertech와 전략적 협정을 체결했습니다. 이 협정에 따라 SKF는 ReGen Powertech의 1.5MW 풍력 터빈용 피치 및 요 베어링 세트와 메인샤프트 베어링을 공급합니다.

인도 SKF의 전무이사 겸 국가 책임자인 시시르 조시푸라(Shishir Joshipura)는 "이번 협정을 통해 우리는 인도의 주요 풍력 터빈 제조사의 전략적 파트너로서 더욱 확고한 입지를 구축하게 되었습니다. 이들 베어링 제품은 아메다바드에 소재한 SKF의 첨단 공장에서 제조될 예정입니다. 이는 인도 정부의 '인도 내 제조' 프로그램에 대한 SKF의 대응이자 약속을 반영하는 것입니다"라고 밝히고 있습니다.

“ReGen 은 설립 초기부터 SKF로부터 메인샤프트 베어링을 구입하고 있습니다. ReGen은 SKF와의 파트너십을 통해 인도 시장에서 성장해 왔습니다. 피치 및 요 베어링 공급을 위해 체결한 새로운 계약은 두 회사 간에 이러한 파트너십 강화를 지향하는 또 다른 단계를 의미합니다. SKF는 항상 ReGen이 선호하는 파트너로서, 이러한 관계는 앞으로도 지속적으로 발전할 것입니다”라고 ReGen Powertech의 전무이사 마두수단 켐카(Madhusudan Khemka)는 설명했습니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)

보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 


2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com


® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

SKF logo