SKF, 새로운 기본 레이저 축 정렬 시스템 출시

  • 스토리

    2015 5월 11, 13:00 CEST

    고텐버그, 스웨덴, 2015년 5월 11일 월요일: SKF는 오늘 경제적인 가격에 간편하게 레이저 정렬을 실시할 수 있게 해주는 TKSA 31 축 정렬 툴을 출시한다고 발표했습니다. 회전 장비를 활용하는 산업 용도에 사용할 수 있도록 설계된 이 계기는 고객이 축 정렬 불량을 파악하고 수정할 수 있도록 하여 장비의 가동 시간과 신뢰성을 향상시키고 유지관리 비용을 절감시켜 줍니다. TKSA 31과 이전에 발표된 TKSA 41에는 동일한 설계가 적용되었으나 TKSA 31은 상위 버전인 TKSA 41에 비해 경제적인 가격에 제공됩니다. 하위 버전인 TKSA 31의 경우 측정 유연성이 다소 낮고 TKSA 41과 달리 정렬 리포트에 사진을 추가하는 카메라 기능이 없습니다. 두 정렬 툴은 경험이 적은 작동자들도 손쉽고 직관적으로 축 정렬을 실시할 수 있도록 설계되었습니다.

    두 개의 측정 장치와 대형 감지기, 밝은 레이저로 구성되어 있는 TKSA 31은 사전 정렬을 할 필요를 감소시켜 주며, 까다로운 조건에서도 정밀한 측정을 제공합니다. 포함되어 있는 소프트풋 도구는 정렬을 성공적으로 실시할 수 있는 기반을 제공합니다.

    터치스크린 탐색 기능이 있는 TKSA 31의 LCD는 정렬을 신속하고 간단하게 만들어 주며, 잘 알려진 9시-12시-3시 위치와 각각에 대한 40도의 추가 유연성을 이용해 측정을 실시할 수 있습니다. 툴의 실시간 보기 기능은 직관적인 측정을 지원하고 수평 및 수직 장비 위치 수정을 편리하게 해줍니다.

    이 계기는 헤드들이 올바른 위치에 있을 때 감지를 통해 자동 측정을 가능하게 해주기 때문에 작동자는 두 손을 이용하여 축들을 돌리고 제 자리에 고정할 수 있습니다. 각의 정렬이 완료된 후 TKSA 31은 용도에 대한 참고 사항이 포함된 맞춤식 리포트를 자동으로 생성하며, 각 리포트는 PDF 파일 형식으로 내보낼 수 있습니다. 내장된 장비 라이브러리는 정렬 리포트 구성 시 도움을 주며, 모든 장비에 대한 개요를 제공합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (3.1 MB)

SKF logo