SKF, METEC 2015에서 업그레이드된 Explorer 4열 테이퍼 롤러 베어링 선보일 예정

  • 스토리

    2015 6월 17, 13:00 CEST

    압연기의 워크 롤용 SKF의 새로운 Explorer 4열 테이퍼 롤러 베어링은 개방 베어링과 밀봉 베어링의 호환이 가능하도록 설계되었으며, 이를 통해 제품 설계 유연성과 성능을 향상시켜 줍니다

    고텐버그, 스웨덴, 2015년 6월 17일 수요일: SKF는 METEC 2015에서 새로운 SKF Explorer 4열 테이퍼 롤러 베어링 디자인을 선보입니다.

    새로 선보이는 개방 베어링 및 밀봉 베어링 버전은 치수와 하중 지지 능력 면에서 동일한 제품입니다. 업그레이드된 SKF Explorer 4열 테이퍼 롤러 베어링은 개방 베어링과 밀봉 베어링 간의 호환성 면에서 새로운 표준을 제시하며, 베어링을 워크 롤용으로 적용하는 데 있어서 견줄 데 없는 유연성을 제공합니다.

    SKF 금속 산업 비즈니스 엔지니어인 Jacek Hudzikowski는 “워크 롤용으로 개방 베어링과 밀봉 베어링 중 어느 것을 선택할 것인가에 따라 부하 지지 능력, 신뢰성, 사용 수명에 영향을 주는 경우가 많았습니다. 새로운 설계를 통해 업그레이드된 SKF Explorer 4열 테이퍼 롤러 베어링 제품은 치수 및 하중 지지 능력 면에서 동일합니다. 이는 제강 공장이 부정적인 영향 없이 가장 적절한 옵션을 선택하여 성능과 신뢰성을 높이고, 유지보수 비용을 절감할 수 있다는 것을 의미합니다"라고 밝히고 있습니다.

    새로운 콤팩트 씰은 통일된 베어링 설계를 가능하게 해주며, 이로 인해 이전 버전에 비해 높은 성능을 제공합니다. 내열성 및 내마모성 재질로 제작된 이 씰은 마찰, 작동 온도, 마모성이 낮아 높은 성능을 제공합니다. 개방 베어링조차도 케이지 돌출부가 없습니다. 이로 인해 베어링 취급이 한층 쉬워졌으며, 취급 및 작동 시 손상 위험이 감소되었습니다. 롤러/레이스웨이 접촉면 전체에 걸쳐서 최적의 응력 배분을 제공하도록 설계된 SKF Explorer 4열 테이퍼 롤러 베어링은 이전의 설계 제품보다 높은 부하를 처리할 수 있습니다. 4개의 개별 외부 링 또한 훨씬 고르고 뛰어난 하중 배분을 가능하게 해주며, 이로 인해 사용 수명이 연장됩니다.

    새로운 SKF Explorer 4열 테이퍼 롤러 베어링에는 스페이서가 없는 설계가 적용되었기 때문에 장착과 탈거도 한결 쉽습니다.

    METEC은 금속 업계 최대 규모의 박람회로서, 4년마다 한 번씩 열립니다. 이번 박람회는 2015년 6월 16~20일 독일 뒤셀도르프의 산업 박람회 센터(Messe Dusseldorf)에서 개최됩니다. SKF의 부스 번호는 Hall 4, E20입니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Monique.Turner; +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 

    2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (2.4 MB)

SKF logo