SKF, Offshore Europe 2015에서 석유 및 가스 솔루션 전시

  • 스토리

    2015 8월 27, 10:00 CEST

    SKF는 Offshore Europe 2015에서 석유 및 가스 산업의 요구 사항을 충족시켜주는 다양한 혁신 솔루션을 제시합니다.

    고텐버그, 스웨덴, 2015년 8월 27일: 지식 엔지니어링 기업 SKF는 Offshore Europe 2015에서 석유 및 가스 OEM 생산자 및 운영사의 신뢰성과 효율성을 향상시켜 주는 다양한 혁신 솔루션을 선보입니다.

    전시되는 솔루션에는 탑 드리이브가 포함되어 있습니다. SKF는 핵심적인 탑 드라이브 시스템의 운영 신뢰성을 향상시켜 주도록 설계된 다양한 최신 탑 드라이브 장비를 선보입니다. 전시 장비에는 고성능 베어링, 씰, 윤활제 및 상태 모니터링 제품이 포함되어 있습니다.

    비용이 많이 드는 탑 드라이브 장비의 고장은 과도한 부하 및 진동, 윤활유 오염, 전기 방전, 유압 막힘 등으로 인해 발생할 수 있습니다. SKF의 탑 드라이브 솔루션은 이러한 문제를 해결하고 고장의 발생 가능성을 낮춰줍니다. SKF의 테이퍼 롤러 스러스트 베어링은 비효과적인 윤활 상태에서도 높은 하중 지지 능력, 충격 부하 수용 역량, 높은 내마모성을 제공하며, 이를 통해 베어링의 사용 수명을 높여줍니다.

    또한 SKF는 해양 및 연안 산업 분야의 추진 및 포지셔닝 스러스터용으로 유연성 높은 통합형 상태 기반 유지관리(CBM) 솔루션인 SKF Thruster Monitoring을 선보입니다. SKF Thruster Monitoring 솔루션 사용에 따른 장점으로는 선급 검사 간격의 연장, 드라이 독 이용 필요의 감소, 고장 위험 감소, 선박 가용성 향상 등을 들 수 있습니다. 이로 인해 최종 사용자는 스러스터의 신뢰성을 높이고 자산 가용성을 향상시킬 수 있습니다.

    이번 전시회에서는 올해 초에 출시된 잭업 기어박스용 솔루션도 선보입니다. 잭업 기어박스의 신뢰성과 안전성 확보는 석유 및 가스 산업 분야의 생산성 향상에 핵심입니다. 이는 SKF가 잭업 기어박스용 베어링, 씰 및 윤활 제품의 최신 패키지를 개발한 이유이기도 합니다. 이 제품 솔루션에는 가장 까다로운 여러 용도에서 품질이 입증된 첨단 SKF Explorer CARB 및 구면 롤러 베어링, 그리고 오염 물질의 침입을 방지하기 위한 고성능 씰이 포함되어 있습니다. 이들 솔루션의 장점으로는 더욱 높은 하중 지지 능력 및 향상된 기어 간의 접촉을 들 수 있으며, 이를 통해 고장 위험을 낮추고 기어의 수명을 연장해 줍니다.

    방문객들은 연안 산업 장비의 상태 모니터링을 위한 강력하고 비용 효과적인 솔루션인 SKF Multilog On-line System IMx-M을 확인할 수 있습니다. SKF @ptitude Monitoring Suite 소프트웨어와 함께 SKF Multilog IMx-M은 조기 감지, 진단 및 장비 중단의 시작을 위한 완벽한 시스템을 제공합니다. 또한 SKF Multilog IMx-M 시스템은 자동 조언 제공 기능이 있기 때문에 장비의 신뢰성, 성능 및 가용성에 영향을 줄 수 있는 기존 또는 향후 상태의 수정을 가능하게 해줍니다.

    부스에서는 SKF의 자기 베어링 솔루션이 전시됩니다. SKF는 해안, 연안 및 해저 터보기계류의 세계 선도적인 제조사 및 운영사와 함께 공동 작업을 통해 E300V2 컨트롤 캐비닛을 개발했습니다.

    E300V2는 신뢰성을 향상시켜 주는 모듈형 시스템으로, 중요한 여러 새 기능을 통합했습니다. 여기에 포함되는 것으로는 원격 모니터링 및 진단, 핵심 구성품의 중복, 백업 UPS 및 고해상도 데이터 수집 시스템 등을 들 수 있습니다.

    작년에 SKF는 석유 및 가스 분야에서 1,000번째의 S2M 능동 자기 베어링 설치를 기념한 바 있습니다. 이 기술도 Offshore Europe 2015에서 확인할 수 있습니다.

    올해의 Offshore Europe 전시회는 2015년 9월 8~11일까지 스코틀랜드 애버딘에서 개최됩니다. 전시회를 찾는 방문자는 1H41 부스에서 SKF를 만나보실 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (4.1 MB)

SKF logo