SKF, Pump & Turbomachinery Symposia 전시회에서 오일 및 가스 솔루션 선보일 예정

  • 스토리

    2015 9월 02, 10:00 CEST

    SKF는 올해의 Pump & Turbomachinery Symposia 전시회에서 오일 및 가스 분야용 다양한 솔루션을 선보일 예정입니다.

    고텐버그, 스웨덴, 2015년 9월 2일 수요일: 지식 엔지니어링 기업인 SKF는 텍사스 휴스턴에서 개최되는 Pump & Turbomachinery Symposia 전시회를 통해 오일 및 가스 산업의 거친 환경에서 장비의 성능을 향상시켜주는 다양한 제품을 제시한 예정입니다. 전시회에서 선보일 솔루션들을 통해 OEM 제조사 및 최종 사용자들은 장비의 신뢰성을 향상시키고, 다운타임을 최소화하며, 유지관리 비용을 절감할 수 있습니다.

    방문객들은 SKF의 자기 베어링을 직접 확인할 수 있으며, E300V2 제어 캐비닛의 장점에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. SKF S2M 자기 베어링은 무마찰, 비급유, 유지보수 필요가 낮은 작동을 통해 핵심 석유 및 가스 적용 분야에 높은 효율성, 긴 수명, 낮은 유지보수 필요성의 장점을 제공하는 강력한 솔루션임을 입증했습니다. 캐비닛은 효율적인 설치에서부터 안전한 일상적 운영, 유지관리 계획 및 상태 모니터링에 이르기까지 장비의 전체 수명에 걸쳐서 자기 베어링 시스템을 편리하게 사용할 수 있도록 해줍니다. E300V2는 전 세계적으로 650대가 설치된 인기 있는 이전 버전을 대체하는 제품입니다.

    전시회에서 SKF는 회사의 전문가들이 회전 자기 베어링 리그에 적용하는 API 617 표준 애플리케이션의 데모를 실시하는 현장 설명회를 개최합니다. 컨벤션 센터 3층 351F호에서 실시되는 설명회는 2015년 9월 16일 수요일 오전 8시30분에 시작됩니다.

    SKF 전시회 부스에서는 오일 및 가스 분야 터보장비의 신뢰성을 향상시켜 주는 것으로 입증된 Kaydon Ring and Seal의 다양한 산업용 씰 솔루션이 선보일 예정입니다. 제시되는 제품에는 시장을 선도하는 건식 가스 씰, 원주 씰, 오일 완충 씰 및 씰 제어 시스템 등이 포함되어 있습니다.

    핵심 해양 장비의 상태 모니터링에 이상적인 솔루션인 SKF의 Multilog On-line System IMx-M도 전시됩니다. SKF @ptitude Monitoring Suite 소프트웨어와 함께 SKF Multilog IMx-M은 장비 작동 중단 개시, 결함 조기 탐지 및 진단용으로 완벽한 시스템을 제공합니다. 이를 통해 최종 사용자는 장비의 신뢰성을 보호하고 향상시킬 수 있으며, 장비 다운타임을 방지할 수 있습니다.

    방문객들은 SKF의 다양한 오일 및 가스 윤활 솔루션도 확인할 수 있습니다. SKF의 중앙집중식 윤활 시스템은 다운타임과 생산 손실을 줄이고, 베어링 과 장비의 수명을 연장하며, 수동 윤활과 관련된 비용을 절감할 수 있도록 설계되었습니다.

    Pump & Turbomachinery Symposia는 2015년 9월 14~17일 미국 텍사스 주 휴스턴에 있는 George R. Brown Convention Center에서 열립니다. 전시회 방문객들은 1307 부스에서 SKF를 만날 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다:
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (550 KB)

SKF logo