SKF, WEFTEC 2015에서 에너지 및 성능 최적화 솔루션 전시

  • 스토리

    2015 9월 10, 14:00 CEST

    SKF will display a range of innovations designed to save energy and optimize equipment operation in the water quality industry at WEFTEC 2015.

    고텐버그, 스웨덴, 2015년 9월 10일 목요일: SKF는 WEFTEC 2015에서 수질 관리 분야에서 시장을 선도하는 솔루션을 선보입니다. 전시되는 솔루션은 운영 및 유지관리 팀이 비용 효과적으로 장비의 성능과 신뢰성을 높이고 에너지 소비량을 절감할 수 있도록 설계되었습니다.

    SKF는 원심력 에어레이션 블로워용 전체 자기 솔루션을 선보일 예정입니다. 이 솔루션의 에너지 효율적인 설계를 통해 사용자는 에어레이션 과정에서 기존 블로워 장치에 비해 10~40%의 에너지 사용량을 절감할 수 있습니다. SKF의 에어레이션 블로워 시스템용 솔루션은 SKF BeyondZero* 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

    SKF 부스에서는 또한 최적의 베어링 성능을 제공하는 핵심적 혁신 솔루션인 SKF EnCompass 현장 성능 프로그램도 제시됩니다. SKF EnCompass 솔루션은 베어링 설계의 최적화와 베어링 사용 수명에 영향을 미치는 요소에 대한 보다 상세한 분석을 가능하게 하여 실제 활용 조건을 충족시킬 수 있도록 해줍니다.

    방문객들은 SKF SimPro에 대한 정보도 확인할 수 있습니다. SimPro는 SKF EnCompass 프로그램의 일부인 계산 툴로, 수질 관리 분야의 엔지니어들이 특정 용도에 적용되는 요건 밑 조건에 맞는 베어링을 선택하여 장비의 성능을 더욱 향상시킬 수 있도록 해줍니다.

    WEFTEC는 세계 선도적인 기술 및 교육 이벤트 중 하나로, 2014년 9월 28~29일 일리노이 시카고에서 열립니다. 부스 3852를 방문하시면 SKF의 솔루션과 전문가들을 만나보실 수 있습니다.

    *The SKF BeyondZero 제품 포트폴리오는 환경적 성능 특성을 강화한 제품을 포함하고 있습니다. SKF 제품, 서비스, 솔루션이 SKF BeyondZero 포트폴리오에 포함되려면 반드시 상당한 환경적 혜택을 제공할 수 있어야 합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다.

    2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (434 KB)

SKF logo