SKF, 프로토타입 씰용 고유 기술이 적용된 SKF SEAL JET 업그레이드

  • 스토리

    2015 9월 24, 14:00 CEST

    SKF has perfected the latest version of SKF SEAL JET, its proprietary method of producing seals by machining soft materials such as rubber and polyurethane.

    고텐버그, 스웨덴, 2015년 9월 24일 목요일: SKF는 오늘 씰 프로토타입 서비스인 SKF SEAL JET의 최신 버전을 개발했다고 발표했습니다.

    이 기술은 제품 개발 프로토타입용 또는 낮은 수량의 교체 제품용으로 사용할 수 있는 씰을 신속하게 간편하게 가공할 수 있게 해줍니다. SKF SEAL JET를 사용하여 제작된 씰은 치수와 특성 면에서 사출 성형 등 대량 생산 기술을 사용해 제작한 씰과 동일합니다.

    “고객들은 실제 환경에서 테스트할 수 있는 완전한 기능을 갖춘 프로토타입이 필요합니다”라고 SKF의 Fluid System Seals R&D 이사 Thomas Schwarz는 밝히고 있습니다. “SKF SEAL JET를 사용해 제작한 씰은 모든 '현장' 테스트를 견딜 수 있습니다.”

    SKF SEAL JET는 원래 납기가 짧은 교체 씰을 공급하기 위한 방법으로 개발되었으나 그 속도와 유연성으로 인해 제품 개발 분야의 프로토타입 작업용으로 귀중한 솔루션이 되었습니다. SKF SEAL JET는 주로 오프로드 차량, 실린더 제조, 공작기계, 식품 등의 업계에서 로드 및 피스톤 씰 등과 같은 용도에 사용되는 동적 유압 씰의 프로토타입 제작에 사용됩니다.

    오늘날에도 여러 프로토타입 씰이 프로토타입 몰드를 사용해 만들어집니다. 이러한 공정은 씰이 완성되기까지 일반적으로 4~5회의 몰드 작업이 필요하기 때문에 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. SKF SEAL JET를 사용하는 경우 프로토타입 씰을 정확한 치수로 빠르게 가공할 수 있기 때문에 훨씬 신속합니다.

    SKF SEAL JET의 성공은 여러 기반 기술을 바탕으로 하고 있습니다. 가장 중요한 기술은 폴리우레탄, 고무 등과 같이 씰에 사용되는 연성 재질을 가공할 수 있는 역량입니다. 이는 특수 절삭 블레이드 설계, 정교한 공정 제어, SKF 고유의 "부스러기 제거" 시스템의 조합을 통해 이루어집니다.

    “가공 과정에서 발생하는 부스러기는 탄성이 높으며, 공구를 손상시킬 수 있습니다. 이러한 부스러기를 제거하는 일은 가장 중요한 부분입니다”라고 Thomas Schwarz는 설명합니다.

    이와 동시에 SKF는 다양한 범위의 자체적인 재료 등급을 개발했으며, 이를 통해 다양한 특성을 가진 씰을 생산할 수 있습니다. 이들 재료는 표면 거칠기 등과 같은 씰의 중요한 특성을 제공할 수 있어야 합니다.

    이러한 공정은 일반적으로 외경이 최대 600mm인 씰을 제작하는 데 사용되지만 매우 작을 수도, 클 수도 있습니다. 최대 직경이 4 000mm 이상인 원피스 씰도 용접 기법을 이용하여 제작할 수 있습니다. 이러한 유연성은 비표준 사이즈의 씰도 제작할 수 있다는 것을 의미합니다.

    SLS(selective laser sintering: 선택적 레이저 소결) 및 FDM(fused deposition modelling: 융합 침적 모델링) 등과 같은 3D 인쇄 기술이 프로토타입 제작 분야에서 큰 발전을 이루었지만 씰 개발에 적용하기에는 부족합니다. 부분적으로 이는 이용 가능한 재료가 너무 제한적이기 때문이기도 하지만 씰 프로토타입은 "현장" 테스트를 견딜 수 있도록 완제품과 동일한 품질이어야 하기 때문입니다. 3D 인쇄 기술을 이용하여 제작한 씰은 견고한 물리적 특성이 빈약합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 

    2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다.www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ® SKF SEAL JET는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (4.9 MB)

SKF logo