SKF, EMO Milano 2015에서 신속성, 내구성, 친환경성을 높이는 솔루션 선보일 예정

  • 스토리

    2015 9월 29, 13:00 CEST

    At EMO Milano 2015, SKF will be displaying a wide range of solutions designed to help equipment in machine tool applications run faster, longer and cleaner.

    스웨덴 고텐버그, 2015년 9월 29일: 지식 엔지니어링 기업 SKF는 EMO Milano 2015에서 공작 기계 업계의 여러 용도에서 높은 성능, 지속가능성, 신뢰성을 제공하는 다양한 고부하 솔루션을 선보입니다.

    박람회에 전시되는 SKF 솔루션은 공작 기계 용도로 사용되는 장치의 신속성, 내구성, 친환경성을 높일 수 있도록 설계되었습니다.

    SKF의 Global Machine Tool Segment 매니저인 Davide Giordana는 SKF의 EMO Milano 2015 참가에 대해 설명하며, “SKF 전시 부스 방문객들은 SKF 솔루션이 기계 가공 속도와 정밀성 향상을 통해 신속한 생산을 가능하게 하고, 유지관리 최소화를 통해 운영 비용을 절감시켜 주며, 기계 가공 작업의 환경 성능을 향상시키는 방법을 확인할 수 있다”고 밝히고 있습니다.

    SKF의 초정밀 베어링은 고속 및 초고속에서 높은 수준의 작동 정확성을 유지할 수 있습니다. 비용 효과적인 S70..W 시리즈의 초정밀 앵귤러 콘택트 볼 베어링은 조용한 작동 및 낮은 진동 특성과 함께 고속 기능을 제공합니다. 일반적인 용도는 목공 기계, 운송 기계, 소형 복합 공작 기계, 공구 연삭기 등과 같은 중/고 볼륨의 기계입니다.

    방문객들은 고속 밀링 머신, 고속 복합 공작 기계, 선반 고주파 스핀들에 적합한 새로운 시리즈의 단열 초정밀 원통형 롤러 베어링, 그리고 일반적인 고강성 벨트 구동 CNC 선반 스핀들에 적합한 복열 초정밀 원통형 롤러 베어링도 확인할 수 있습니다.

    또한 SKF의 전체 역량이 결집된 선회 테이블용 솔루션도 전시되며, 여기에는 높은 정밀도, 높은 부하 및 낮은 소음 수준이 적용된 SKF 초정밀 축방향-반경방향 원통형 롤러 베어링 NTR 시리즈, 그리고 오염 방지용 첨단 씰링 솔루션이 포함되어 있습니다.

    방문객들은 또한 최대 5개의 윤활점에 윤활유를 자동으로 공급하는 SKF Compact Greaser ETP와 같은 윤활 시스템도 확인할 수 있습니다.

    SKF 부스에 전시되는 여러 첨단 시장 선도적 솔루션에는 SKF BeyondZero portfolio*에 속하는 여러 친환경 제품이 포함되어 있습니다. 여기에 포함되는 SKF LubriLean Minimal Quantity Lubrication(MQL) 시스템은 오일 소비량과 CO2 배출량을 대폭 낮추는 동시에 생산성을 높여주고 에너지 절감을 가능하게 해주며, SKF 초정밀 하이브리드 베어링은 사용 수명을 연장시켜 줍니다.

    이 밖에도 SKF는 사용 수명 전체에 걸쳐서 자산을 효과적으로 관리할 수 있는 솔루션을 선보입니다. 전시되는 솔루션에 포함된 SKF Microlog Analyzer GX CMXA 75(스핀들 평가 키트 포함)는 신속하고 광범위한 데이터 수집 기능을 제공하며, 다양한 씰링 솔루션은 뛰어난 화학 및 가수분해 내구성과 높은 마모 및 마찰 내구성을 제공합니다.

    EMO는 최대 규모의 공작 기계 산업 국제 박람회로, 전 세계로부터 약 150,000명의 방문객이 참가할 것으로 예상됩니다. 올해의 행사는 2015년 10월 5~11일 이탈리아 밀라노에서 개최됩니다. SKF 전시관은 홀 3, 부스 L15-H16에 있습니다.

    *The SKF BeyondZero 제품 포트폴리오는 환경적 성능 특성을 강화한 제품을 포함하고 있습니다. SKF 제품, 서비스, 솔루션이 SKF BeyondZero 포트폴리오에 포함되려면 반드시 상당한 환경적 혜택을 제공할 수 있어야 합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com  

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group
    .

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.3 MB)

SKF logo