SKF, Interlift 2015에서 베어링 수명 연장 솔루션 선보일 예정

  • 스토리

    2015 9월 29, 10:00 CEST

    SKF will be exhibiting a range of innovations designed to keep elevators running longer and faster at Interlift 2015.

    스웨덴 고텐버그, 2015년 9월 29일: 지식 엔지니어링 기업 SKF는 베어링 성능 최적화를 통해 엘리베이터 성능을 향상시켜 주는 솔루션을 선보입니다.

    박람회 방문객들은 SKF의 새로운 밀봉형 Explorer 구면 롤러 베어링을 살펴볼 수 있습니다. 이들 베어링은 씰 마찰을 최대 50%까지 감소시켜 주며, 이를 통해 작동 온도를 낮추고 윤활제의 수명을 연장하여 유지관리 비용을 절감시켜 줍니다. 또한 제품의 제한 정격 속도가 이전 버전의 두 배이기 때문에 현대의 고속 엘리베이터에 사용하기에 이상적입니다.

    SKF 스탠드에서는 용도별로 베어링 성능을 최적화시켜주는 여러 툴도 선보일 예정입니다. 여기에 포함되는 SKF EnCompass는 베어링 설계 향상을 위한 입증된 프로그램으로, 베어링 사용 수명에 영향을 미치는 요소에 대한 상세 분석을 가능하게 함으로써 실제 적용 조건을 충족시키는 데 도움을 제공합니다. SKF EnCompass의 일부로 포함된 SKF Generalized Bearing Life Model의 최신 버전을 활용하면 설계 엔지니어는 전보다 많은 영향 요소를 고려함으로써 보다 구체적인 베어링 수명을 계산할 수 있습니다.

    엘리베이터에 사용되는 베어링의 성능과 수명은 SKF Enlight 및 SKF SimPro를 사용하여 추가로 향상시킬 수 있습니다. Interlift 2015에서는 이들 두 솔루션을 확인할 수 있습니다. SKF Enlight는 광범위한 기성 장치와 SKF 앱 및 클라우드 서비스의 새로운 포트폴리오로, 사용자에게 상태 모니터링에서부터 윤활 시스템에 이르기까지 모든 것을 최적화할 수 있는 이상적인 툴을 제공합니다. SKF Simpro는 SKF가 제공하는 새로운 첨단 계산 툴로, 이를 통해 엔지니어들은 용도에 맞는 올바른 베어링을 선택하고 기계 설계를 정밀 조정할 수 있습니다.

    Interlift 2015는 2015년 10월 13-16일 독일 아우크스부르크에서 개최됩니다. 박람회 홀 3, 부스 3199를 방문하시면 SKF의 솔루션을 확인하실 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com  

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group
    .

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (375 KB)

SKF logo