SKF, 소형 밀봉형 구면 롤러 베어링의 성능 개선

  • 스토리

    2015 9월 30, 14:00 CEST

    스웨덴, 고텐버그, 2015년 9월 30일: SKF는 소형 밀봉형 SKF Explorer 구면 롤러 베어링 제품 라인의 개선을 통해 작동 온도 감소, 제한 정격 속도의 증가, 유지보수 필요 감소 면에서 장점을 제공합니다.

    새로운 씰 디자인이 적용된 이 소형 밀봉형 구면 롤러 베어링 제품 라인('RS')은 베어링의 전반적인 마찰을 최대 20%까지 감소시킵니다. 대표적인 작동 조건에서 이는 연간 최대 292kWh의 에너지 절감 효과를 제공하는 것으로 예상됩니다. 마찰 감소는 이들 제품이 더 낮은 온도에서 작동한다는 것을 의미하며, 이로 인해 기존 SKF 밀봉형 구면 롤러 베어링에 비해 최대 작동 속도가 최대 두 배까지 가능해졌습니다. 낮아진 베어링 작동 온도는 베어링 그리스의 수명을 연장해 주며, 이로 인해 윤활 간격이 현재 디자인보다 최대 두 배로 늘어났습니다. 이는 여러 용도에서 윤활유 재주입이 필요하지 않을 수도 있다는 것을 의미합니다.

    새로운 RS 씰은 최적의 립 압력으로 작동하도록 설계되었으며, 이를 통해 씰 마찰을 최대 50% 감소시킵니다. 또한 외부 링 홈은 신뢰성 있는 밀봉 및 확실한 유지 특성을 제공할 수 있도록 다시 설계되었습니다. RS 씰에는 금속 디자인보다 효과적인 긁힘 및 부식 내구성을 제공하는 고무화된 측면 표면이 적용되었습니다.

    밀봉형 구면 롤러 베어링은 물 및/또는 분진 오염 위험이 있는 환경에서 널리 사용됩니다. 씰은 오염 물질의 침투를 방지하며, 이를 통해 윤활제의 수명을 연장하고, 베어링의 사용 수명을 늘려주며, 유지관리 비용과 다운타임을 감소시켜 줍니다. 새로운 RS 제품 라인에는 외경이 최대 180mm인 37개의 사이즈가 포함되어 있습니다. 이 제품 라인은 해당 사이즈의 기존 'CS' 씰 디자인을 대체하며, 2015년 9월부터 전 세계적으로 제공됩니다.

    SKF는 또한 견줄 데 없는 구면 롤러 베어링 제품 라인도 제공합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (375 KB)

SKF logo