SKF, EMO Milano 2015에서 초정밀 원통형 롤러 베어링 시리즈 출시

  • 스토리

    2015 10월 06, 13:00 CEST

    SKF is launching two new super-precision cylindrical roller bearings series, which meet the machine tool industry’s demand for higher speed capability with low friction. The new bearings will be shown for the first time at EMO Milano 2015

    스웨덴 고텐버그, 2015년 10월 6일: 지식 엔지니어링 기업 SKF가 EMO Milano 2015에서 새로운 SKF 초정밀 원통형 롤러 베어링 시리즈를 출시합니다. 새로운 시리즈는 기존 SKF 제품에 비해 더욱 우수한 베어링 성능을 제공합니다. 이를 통해 공작 기계 업계에 더욱 높은 속도 및 낮은 마찰은 물론 다양한 작동상의 장점을 제공합니다.

    SKF 초정밀 베어링 제품 매니저인 Mauro Merlo는 “새로운 SKF 초정밀 원통형 베어링은 더 높은 하중 지지 용량 및 높은 속도가 필요한 OEM 제조사를 위해 최적화된 솔루션입니다. SKF 초정밀 단열 원통형 롤러 베어링은 더 높은 속도 용량을 갖추고 있으며, SKF 초정밀 복열 원통형 베어링은 더욱 큰 부하에 보다 적절합니다. EMO Milano 2015에 오시면 새로운 이들 시리즈를 처음으로 보실 수 있습니다. 제품은 2016년에 주문 가능합니다”라고 밝히고 있습니다.

    단열 원통형 롤러 베어링 시리즈에는 탄소 섬유 강화 폴리에텔에텔케톤(PEEK)으로 만들어진, 외부 링에 센터링된 윈도우 타입의 케이지가 적용되어 있습니다. 감소된 롤러 개수와 최적화된 케이지로 인해 베어링은 속도가 높은 용도에 적합하며, 작동 온도가 낮고 마찰이 적습니다. 제품 라인은 샤프트 직경이 40 ~ 80 mm인 용도에 적합합니다.

    새로운 단열 시리즈는 높은 내구성 요건보다 높은 속도 요건이 중요한 전동 스핀들의 비공구 단부, 고속 밀링 머신, 고속 복합 공작기계, 선반 고주파 스핀들 등과 같은 용도에 최적화된 솔루션입니다.

    새로운 복열 초정밀 원통형 롤러 베어링 시리즈는 하중 지지 용량, 내구성 및 속도 간의 독보적인 균형을 제공합니다. 이 시리즈는 일반적인 고강성 벨트 구동 CNC 선반 스핀들에 더욱 높은 고속 기능을 제공합니다. 제품의 내부 링에는 3개의 내부 플랜지가 있으며, 외부 링에는 플랜지가 없습니다. 또한 이 시리즈에는 최적화된 내부 구조와 함께 유리 섬유로 보강된 프롱 타입의, 롤러에 센터링된 새로운 PEEK 케이지가 적용되었습니다. 이로 인해 베어링은 더욱 높은 속도를 제공할 수 있으며, 마찰열의 발생을 최소화시켜 줍니다. 제품 라인은 샤프트 직경이 25 ~ 130 mm인 용도에 이상적입니다.

    SKF는 특정 용도에 가장 적합한 베어링을 추천하는 것과 관련하여 광범위한 경험을 갖추고 있습니다. SKF는 공작기계 분야의 첨단 지식을 활용하여 OEM 제조사들이 새로운 SKF 초정밀 시리즈의 총 소유 비용과 장점을 평가할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 해당 용도에 올바른 베어링을 사용할 수 있도록 합니다.

    EMO Milano 2015는 2015년 10월 5~10일 이탈리아 밀라노에서 개최됩니다. 3번 홀 L15-H16번 부스에 오시면 SKF를 만나실 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 

    2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (3.0 MB)

SKF logo