SKF, 수랭식 모터가 장착된 새로운 Spandau 침지 펌프 제공

  • 스토리

    2015 10월 06, 13:00 CEST

    스웨덴 고텐버그, 2015년 10월 6일: SKF는 오늘 수랭식 모터가 장착된 Spandau PSC Immersion Pump의 출시를 발표했습니다. 물과 에멀션을 공급하기 위해 개발된 이 다단계 원심 펌프는 전기 방전 가공(EDM)용으로 최적화된 솔루션을 제공합니다.

    EDM 장비는 온도에 민감한 작업을 실시하기 때문에 공랭식 모터가 장착된 펌프는 장비 내부에 설치하기에 적합하지 않습니다. 그러나 수랭식 모터는 과도한 열의 효율적인 수집과 제거를 가능하게 해줍니다. 수랭식 모터가 장착된 Spandau PSC Immersion Pump는 EDM 장비의 내부에 수직으로 장착할 수 있으며, 이를 통해 공간을 절약하고 가공 정확도 및 품질을 유지할 수 있도록 해줍니다.

    다용도 설계가 적용된 이 펌프는 376 ~ 812 mm (14.8 ~ 31.9 in.)의 침지 깊이용으로 공급됩니다. Spandau PSC Immersion Pump는 스테인리스 스틸로 제작되어 내구성과 내부식성이 뛰어납니다.

    EMO Milano 2015
    2년마다 하노버와 밀라노에서 교대로 열리는 세계 공작 기계 전시회인 EMO는 10월 5~10일 피에라밀라노 전시 센터(FieraMilano Exhibition Centre)에서 개최됩니다. 3번 홀 L15-H16번 부스에 오시면 SKF를 만나보실 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (898 KB)

SKF logo