SKF, Vigel이 제공하는 자동차용 새로운 세대의 경량 공작기계 스핀들 핵심 베어링 개발

  • 스토리

    2015 10월 06, 13:00 CEST

    스웨덴 고텐버그, 2015년 10월 6일: 지식 엔지니어링 기업 SKF는 새로운 세대의 공작기계 스핀들의 핵심을 구성하는 고성능 베어링 제품을 개발했습니다. 이들 제품은 이탈리아의 첨단 CNC(컴퓨터 수치 제어) 복합 공작기계 분야의 선도적 제조사인 Vigel S.p.A.가 설계했습니다. 이는 Vigel 공작기계의 성능, 정확도, 기능을 한층 더 향상시키기 위한 프로그램의 중요한 요소입니다.

    1947년에 설립된 Vigel은 설계 및 제조 기술 분야에서 국제적인 선도 기업입니다. Vigel은 이탈리아 토리노와 인도 푸네에 생산 공장을, 미국, 멕시코, 중국에 판매 및 서비스 자회사를 두고 고객 가까이에서 제품과 서비스를 제공하는 국제적인 기반을 갖추고 있습니다. Vigel의 멀티 스핀들 복합 공작기계는 전 세계 다양한 산업 분야의 고객들에게 판매되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 경우, 파워트레인, 섀시, 변속기 및 브레이크 구성품 등과 같은 부품의 생산을 위해 독립형 또는 통합된 인라인 시스템으로 사용되고 있습니다.

    Vigel의 표준 제품 개발 매니저인 Daniele Francesia Villa는 “그동안 우리는 복합 공작기계의 품질, 성능, 신뢰성 면에서 좋은 평가를 받아 왔습니다. 우리는 각 고객과 긴밀한 협력 관계를 통해 고객의 요건을 정확하게 충족시키는 기계 가공 시스템을 설계하여 고객이 변화하는 시장 상황에 적응할 수 있도록 지원하는 솔루션을 개발하고 있습니다"고 설명합니다.

    과거 수십 년 동안 Vigel 제품은 특수 목적용 장비로부터 고속 수평 및 수직 멀티 스핀들 복합 공작기계로 진화해 왔습니다. 콤팩트하고 역동적인 이들 장비는 중간 및 높은 수준의 생산량을 충족시키고 세계 수준의 제조 표준을 제공할 수 있도록 설계되었습니다. 지속적인 연구/개발 프로그램의 일환으로 Vigel은 설계 및 제조 기술 엔지니어링 면에서 전략적 공급사와 긴밀하게 협력하고 있으며, 이를 통해 장비의 성능과 신뢰성을 더욱 향상시키고 있습니다.

    “신속한 변경이 가능한 새로운 다목적 스핀들 디자인은 이 과정에서 중요한 요소이며, 이를 통해 고객들은 제조 시간을 단축하고 구성품의 품질과 복잡성을 한층 향상시킬 수 있습니다.”

    Vigel이 직면한 도전과제 중 하나는 교환이 신속하고 쉬우면서도 Vigel 제품의 전통적인 품질 및 신뢰성 수준을 유지하는 것이었습니다. 또한 각 스핀들은 수평 및 수직 복합 공작기계 모두에 적합하고, 각 기계 가공 작업의 서로 다른 속도와 축방향 부하로 인한 다양한 응력을 처리할 수 있어야 했습니다. 예를 들면, 서로 다른 부품용 밀링 및 터닝 작업은 속도 범위가 1 rpm ~ 12,000 rpm 이상으로 다양할 수 있습니다.

    Vigel은 30년 넘게 SKF와 협력해 왔으며, 따라서 새로운 스핀들 시스템 개발과 관련하여 SKF 전문가들의 지원을 요청한 것은 당연한 과정이었습니다. SKF의 초정밀 앵귤러 콘택트 볼 베어링을 활용하는 솔루션을 도출하기 전에 두 회사는 함께 여러 옵션을 조사했습니다.

    이들 소형 경량 베어링은 극도로 높은 속도로 작동하고 탁월한 강성, 하중 지지 기능, 작동 수명을 제공하도록 설계되었습니다. 새로운 Vigel 스핀들용으로 SKF는 세라믹 볼이 적용된 밀봉형 고속 초정밀 앵귤러 콘택트 볼 베어링을 공급합니다.

    각 스핀들에는 독보적인 특성의 조합을 창출하는 전용 맞춤식 베어링이 포함되어 있습니다. 고도의 강성을 유지한 상태에서 높은 속도로 작동할 수 있는 성능은 이러한 특성의 대표적인 예입니다.

    이러한 초정밀 베어링은 베어링의 양쪽에 장착되어 있는 내부 씰에 의해 보호되며, 이러한 씰은 내유성 및 내마모성이 있는 NBR로 제조되고, 씰 인서트를 통해 보강됩니다. 이 솔루션은 절삭유 또는 금속 부스러기의 미세 입자로 인한 오염의 위험을 제거합니다. 씰에는 또한 고품질 저점도 베어링 그리스와 함께 작용하여 마찰 손실과 구름 저항을 최소화해주는 특수 설계된 프로필이 적용되었습니다.

    SKF의 공작 기계 고객 매니저인 Giovanni Nava는 “이 베어링은 견고한 소형 경량 솔루션을 Vigel에 제공할 수 있도록 개발되었습니다. 이를 통해 Vigel이 새로운 스핀들의 크기, 중량 및 복잡성을 최소화하는 데 도움을 줍니다. 또 다른 중요한 점은 밀봉형 영구 윤활식 초정밀 베어링의 사용으로, 이는 가장 까다로운 조건에서도 수명이 대폭 연장된다는 것을 의미합니다"라고 설명합니다.

    새로운 Vigel 스핀들에는 모듈형 설계가 적용되었으며, 이로 인해 공구 교환이 신속하고 간단합니다. Daniele Francesia Villa는 “이를 통해 고객이 타운타임을 줄이고 생산성을 향상시킬 수 있도록 해줍니다"라고 밝히고, “새로운 스핀들은 SKF 응용 엔지니어들과의 긴밀한 협력을 바탕으로 Vigel 생산한 제품 중 가장 작고 가벼우며, 우리가 제공할 수 있는 강성, 정확성, 신뢰성이 가장 높은 제품입니다. 이러한 멋진 새로운 세대의 CNC 공장기계 스핀들은 Vigel에 확실한 경쟁 우위를 제공하는 차별화 요소로, 이를 통해 고객은 비용을 절감하고 구성품 품질을 향상시킬 수 있으며, 우리가 전 세계에 걸쳐서 새로운 시장을 개척할 수 있는 기회를 제공합니다"라고 덧붙였습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (332 KB)

SKF logo