SKF, Gear Expo 2015에서 기어박스 성능 최적화 방법 제시

  • 스토리

    2015 10월 07, 13:00 CEST

    SKF will demonstrate a wide range of its solutions for enhancing gearbox performance and reliability at Gear Expo 2015.

    스웨덴 고텐버그, 2015년 10월 7일: 지식 엔지니어링 기업 SKF는 Gear Expo 2015에서 기어박스의 성능 및 신뢰성을 최적화시켜 주는 시장 선도적인 솔루션을 제시합니다.

    SKF 부스에서는 SKF 전문가들이 방문객들에게 새로운 SKF EnCompass Field Performance Programme의 특성과 장점을 설명합니다. 이 혁신 솔루션은 사용자들에게 베어링 사용 수명에 영향을 미치는 요소에 대한 상세 분석을 제공하며, 이를 통해 사용자들은 베어링 선택 및 설계 최적화를 통해 실제 상황에서 성능을 향상시킬 수 있습니다.

    방문객들은 SKF의 인기 있는 베어링 제품 라인을 살펴볼 수 있습니다. 여기에 포함되는 제품으로는 고도의 하중 지지 용량과 작동 정확성을 제공하는 SKF Explorer 구면 롤러 베어링, 그리고 이미 효율적인 SKF의 표준 베어링에 비해 마찰 모멘트를 30% 감소시켜 총 소유 비용을 절감시켜 주고 성능을 향상시켜 주는 SKF Energy Efficient(E2) 깊은 홈 볼 베어링을 들 수 있습니다.

    SKF는 또한 전기기계식 기어 가공 장비용으로 설계된 고성능의 에너지 효율적인 리니어 모션 솔루션도 제시합니다. SKF 롤러 스크류는 수명 연장, 부품 품질 향상, 비용 절감을 가능하게 해줍니다.

    SKF 부스에서는 SKF EnCompass 프로그램의 일부인 SKF SimPro도 전시됩니다. SimPro는 혁신적인 계산 툴로, 엔지니어들이 특정 용도 요건 및 조건에 맞는 올바른 베어링을 선택하여 장비의 성능을 더욱 향상시킬 수 있게 해줍니다. 방문객들은 또한 SKF의 가상 기어박스 디스플레이를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 잭업 기어박스의 내부를, 그리고 그 구성품용으로 SKF가 제공하는 솔루션을 확인할 수 있습니다.

    또한 방문객들은 기어 박스에 적용되는 다양한 씰링 솔루션, 그리고 SKF의 윤활 솔루션인 CircOil도 확인할 수 있습니다.

    2015년 10월 20~22일 미국 디트로이트에서 개최되는 Gear Expo는 구동 기술 분야에서 세계 선도적인 행사입니다. 1042번 부스를 방문하시면 SKF의 솔루션을 만나보실 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (6.9 MB)

SKF logo