SKF, 자기 베어링을 Statoil이 운영하는 세계 최초의 해저 가스 압축 시스템에 설치

  • 스토리

    2015 11월 10, 13:00 CEST

    SKF magnetic bearings equip the first ever subsea gas compression system at the Statoil-operated Åsgard gas field near the Norwegian coast.

    고텐버그, 스웨덴, 2015년 11월 10일: SKF는 노르웨이 해안의 Åsgard 가스전에 설치된 세계 최초의 해저 가스 압축 시스템에 사용할 자기 베어링을 납품했습니다. 이 베어링은 해저 가스 압축 시스템의 일부로서, 고갈되고 있는 가스전에서 추가로 가스를 채취하여 영구히 폐쇄될 수도 있는 가스전의 수명을 연장하는 데 기여할 것입니다.

    일반적으로 가스 압축은 플랫폼에서 이루어 집니다. Åsgard의 경우, Statoil과 협력업체들은 가스를 최대한 많이 채취하여 가스전의 생산 수명을 급격히 연장할 수 잇도록 유정 근처에 시스템을 설치하기로 결정했습니다.

    SKF의 자기 베어링 기술은 자립형 심해 가스 압축 시스템의 핵심입니다. 베어링은 윤활유, 실, 기어박스 등과 같은 부품이 필요 없기 때문에 시스템 구조가 단순합니다. 자기 베어링은 압축기 외장에 통합되어 가스 누출을 막고 환경 오염물질의 배출을 줄여줍니다. 또한, 자기 베어링은 마찰이 없어서 회전 속도가 빠르고 소형 압축기 모듈이 가능하기 때문에 궁극적으로는 처리 플랜트 인프라가 줄어듭니다.

    SKF의 자기 메커트로닉스(S2M) 해저 매니저인 제레미 레펠러(Jérémy Lepelley)는 "이것은 5년간의 집중 개발과 성능 시험을 통해 얻은 획기적인 성과입니다. 해저에서 가스를 압축하는 것은 오일 및 가스 분야를 진일보시켰습니다. SKF 자기 베어링은 가스 압축 시스템에서 오일을 완전히 없애주고 신뢰성을 획기적으로 높여줍니다"라고 말합니다.

    SKF는 2011년 5월에 MAN Diesel & Turbo사와 SKF의 자기 베어링에서 작동하는 전기 모터식 원심 압축기의 OEM 계약을 체결했습니다.

    기계 모듈은 Statoil에서 기술을 검증한 후 2013년에 압축기 프레임에 장착되었으며, 2개의 장치는 이후 총 2,000시간 이상의 "번인(burn-in)" 시험을 거친 후 해저에 설치되었습니다.

    자기 베어링 납품과 더불어 SKF는 자기 베어링시스템을 원격으로 작동할 수 있는 제어 시스템도 납품하였습니다. 이를 통해 초기 작동부터 일상적인 작동과 유지보수 계획까지 자기 베어링을 효과적이고 효율적으로 사용할 수 있게 되었습니다.

    자기 베어링은 북해와 유사한 조건에서 시험을 거쳤기 때문에 이론과 동일한 성능을 해저에서도 발휘합니다. 또한, 자기 베어링 제어 시스템은 가혹한 해저 환경에서도 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 이것은 구성품을 해저 조건을 견딜 수 있는 용기에서 조립하는 특수 중복 설계를 통해 가능하게 되었습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (5.1 MB)

SKF logo