SKF, 소형 밀봉형 구면 롤러 베어링의 성능 개선

  • 스토리

    2015 10월 13, 11:00 CEST

    Small sealed SKF Explorer roller bearings with improved performance prolong or even virtually eliminate service intervals and needs for re-lubrication, for gearless traction motors and reduce environmental impact. The new range will be shown for the first time at Interlift, Augsburg Messe, Germany, 13-16 October

    스웨덴 예테보리, 2015년 10월 13일: SKF는 소형 밀봉형 SKF Explorer 구면 롤러 베어링 제품 라인의 개선을 통해 작동 온도 감소, 제한 정격 속도의 증가, 유지보수 필요 감소 면에서 장점을 제공합니다. 새로운 베어링은 엘리베이터용 기어리스 권상기 모터의 신뢰도를 크게 높이고 유지보수 필요성을 줄일 수 있습니다. 밀봉형 SKF Explorer 구면 롤러 베어링은 SKF BeyondZero* 제품 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

    새로운 씰 디자인이 적용된 이 소형 밀봉형 구면 롤러 베어링 제품 라인('RS')은 베어링의 전반적인 마찰을 최대 20%까지 감소시킵니다. 일반적인 작동 조건에서 이는 연간 최대 145kWh의 에너지 절감 효과로 이어집니다. 헤비듀티 엘리베이터에서 이용되는 일반적인 기어리스 권상기 모터의 경우, 밀봉형 SKF Explorer 베어링 두 개를 새로 최적화된 설계로 교체하면 CO2 배출량을 연간 최고 100 kg까지 줄일 수 있습니다. 따라서 모터의 수명 주기 동안 CO2 배출 감소량은 최고 2톤에 이르게 됩니다.

    또한, 마찰이 줄어들어 20°C 더 낮은 온도에서까지 작동할 수 있으며, 업그레이드 전 기존 밀봉형 SKF 구면 롤러 베어링 제품군보다 최고 두 배 빠른 작동 속도를 감당할 수 있습니다. 낮아진 베어링 작동 온도는 베어링 그리스의 수명을 연장해 주며, 이로 인해 윤활 간격이 현재 디자인보다 최대 두 배로 늘어났습니다. 이는 여러 용도에서 윤활유 재주입이 필요하지 않을 수도 있다는 것을 의미합니다.

    새로운 RS 씰은 최적의 립 압력으로 작동하도록 설계되었으며, 이를 통해 씰 마찰을 최대 50% 감소시킵니다. 또한 외부 링 홈은 신뢰성 있는 밀봉 및 확실한 밀봉 유지력을 달성하도록 다시 설계되었습니다. RS 씰에는 금속 디자인보다 효과적인 긁힘 및 부식 내구성을 제공하는 고무화된 측면 표면이 적용되었습니다.

    앞에서 설명한 새로운 기능 및 혜택에 더하여 성능이 개선된 소형 SSRB는 자동 정렬 기능을 통해 정렬 오차와 축 굴절을 조정하는 한편 매우 높은 방사상 하중과 축방향 하중을 견딜 수 있습니다. 밀봉형 SKF Explorer 구면 롤러 베어링은 또한 높은 작동 정확도와 뛰어난 롤러 스큐잉 제어 능력을 제공하여 소음과 진동, 마찰을 최소화하는데 도움이 됩니다.

    SKF는 또한 견줄 데 없는 구면 롤러 베어링 제품 라인도 제공합니다.

    Interlift 2015는 2015년 10월 13-16일 독일 아우크스부르크에서 개최됩니다. 박람회 홀 3, 부스 3199를 방문하시면 SKF의 솔루션을 확인하실 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

    ™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.2 MB)

SKF logo