SKF V 벨트 제품 라인, 초지 관리 장비의 성능 향상 및 수명 연장

  • 스토리

    2015 10월 16, 10:00 CEST

    SKF launches a new, full range of v-belts that enhance the performance of power equipment in groundskeeping applications.

    스웨덴 고텐버그, 2015년 10월 16일: SKF는 초지 관리 용도로 사용할 수 있도록 설계된 아라미드 코드 동력 장비 V 벨트 신제품 라인을 출시했습니다. 새로운 SKF Xtra Power 잔디 및 가든 V 벨트는 더 오랜 수명을 보장합니다.

    SKF XP 잔디 및 가든 V 벨트는 높은 강도의 구조로 인해 내구성이 고도로 높습니다. 이들 제품은 골프 코스, 공원, 농장, 지방 자치 단체 및 대규모 가정에서 초지 관리를 위해 사용되는 경운기, 탑승식 잔디 깎는 기계, 상업용 잔디 깎는 기계, 퇴비용 분쇄기 등의 장비에 사용됩니다.

    표준 폴리에스터 코드보다 훨씬 오래 가는 아라미드 디자인 이외에도 새로운 V 벨트 제품라인에는 특수 드라이 코튼 랩이 포함되어 있습니다. 이로 인해 표준 FHP 벨트에 비해 일관성 있는 동력 전달이 가능하며, 클러치 작동 중 슬립이 감소됩니다. 또한 반복적인 역방향 휨에 대해 평균을 초과하는 내구성, 오일, 열, 균열에 대한 내구성을 제공합니다.

    SKF Xtra Power 잔디 및 가든 V 벨트는 다양한 치수로 제공되며, Craftsman, John Deere에서부터 Western, Yamaha에 이르기까지 거의 모든 현대적인 초지 관리 동력 장비에 사용할 수 있습니다. 제품은 신규 및 기존 동력 장비에 모두 간편하게 장착할 수 있습니다

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia.Kihlstrom, +46 31 337 28 97 ; +46 70 667 28 97 nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 

    2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (805 KB)

SKF logo