SKF, 새로운 배터리 방식 그리스 건 출시

  • 스토리

    2015 10월 27, 10:00 CEST

    예테보리, 2015년 10월 27일: SKF는 오늘 새로운 배터리 방식 그리스 건 TLGB 20을 소개합니다. 이 제품은 효율성을 극대화한 공구로 통합 그리스 미터를 장착하여 윤활의 과다와 부족을 방지할 수 있습니다.

    다양한 윤활 수작업에 적합한 SKF 배터리 방식 그리스 건 TLGB 20은 산업용 및 제조용 베어링과 장치의 윤활에 최적화되었으며 농업 및 건설용 차량에도 적합합니다.

    TLGB 20 그리스 건은 내구성이 강한 인체공학적 설계로 사용자가 편리하고 편안하게 사용할 수 있도록 삼점식 스탠드를 제공하며 20 볼트 리튬 이온 배터리로 오랜 수명을 유지합니다. 이 공구는 디스플레이를 통해 배터리 충전량과 그리스 분사량, 펌프/모터 속도, 막힌 윤활 지점을 표시합니다.

    이 그리스 건은 배터리 1회 충전 시 최대 15개의 그리스 카트리지를 분사할 수 있는 다재다능한 장비로서, 용도에 맞게 두 가지 유속을 조절할 수 있습니다. 또한 최고 700 bar (10,000 psi)의 압력을 제공하고 작업 구역을 비출 수 있는 조명 기능이 내장되어 있습니다.

    이 그리스 건은 900 mm (36 인치) 고압 호스, 탈착식 20 볼트 배터리, 90분 충전기와 함께 견고한 운반용 케이스에 제공됩니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다. 
    보도 자료: Theo Kjellberg, +46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com 

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. 

    2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (542 KB)

SKF logo