SKF, AGRITECHNICA 2015에서 농업용 용활 제품 솔루션 소개

  • 스토리

    2015 11월 09, 14:00 CEST

    SKF will showcase product innovations and application solutions designed to improve the reliability, performance and efficiency of agricultural machines and equipment at AGRITECHNICA 2015.

    고텐버그, 스웨덴, 2015년 11월 9일: 지식 엔지니어링 회사인 SKF는 AGRITECHNICA에서 SKF와 링컨 브랜드의 윤활 제품 솔루션 등 주요 제품을 선보일 예정입니다. 전문가들이 제품 데모, 사례연구, 프레젠테이션 등을 통해 이러한 솔루션이 가져다 줄 이점에 대해 논의할 것입니다.

    SKF는 AGRITECHNICA 2015에서 다음 제품을 발표합니다.

    SKF TLMR
    일반 중공업 기계용으로 개발된 자동 윤활유 주입기인 TLMR 시리즈는 닿기 어려운 윤활 지점에 적합합니다. 윤활기는 물, 먼지, 진동에 강하며 혹독한 더위와 추위에서도 안정적으로 작동합니다.

    링컨 20 V PowerLuber
    효율적인 20볼트 리튬이온 배터리를 사용하는 PowerLuber 시리즈 1880 그리스 건의 특징은 고토크 파워헤드이며 고출력 설정 및 저출력 설정 양쪽에서 최대 10,000psi(690바)를 제공합니다. 툴은 다기능의 액정 디스플레이(LCD)를 활용하여 배터리 수준 및 그리스 흐름과 같은 표준 판독을 정확하게 나타냅니다. 그 외에 LCD의 유량계는 공급 손실을 감지하면서 판독 오류를 제거하여 사용 중인 장비가 적절하게 윤활되도록 보장합니다.

    링컨 HTL 201
    HTL 201은 유압식 그리스 펌프로서 유압 회로가 있는 장비의 마찰과 마모를 최소로 해줍니다. 이 소형 펌프는 기계에 직접 장착하여, 장치가 작동 중일 때에도 지속적으로 윤활을 할 수 있습니다.

    링컨 P502
    P502는 순차식 중앙집중 윤활 장치에 사용하는 소형 윤활유 공급 펌프입니다. 최대 2개의 윤활 지점에 각각 윤활유를 공급할 수도 있습니다. P502는 정지 및 윤활 시간을 쉽게 조정할 수 있는 회전식 스위치 기술이 탑재되어 있습니다.

    링컨 HCC
    HCC 호스 연결 제어 장치는 차단기의 윤활유 공급 라인을 확인하고 고장이 났을 때 즉시 기계 운영자에게 알려주는 모니터링 장치입니다. 가격이 저렴하고 사용이 편리한 HCC는 불필요한 정지시간과 심각한 베어링 파손을 줄여줍니다.

    링컨 Quicklub P203
    Quicklub P203 펌프는 최대 250개의 윤활 지점이 있는 중소규모의 기계와 시스템에 공급할 수 있도록 설계되었습니다. 전천후 펌프 덮개를 갖추고 쉽게 채울 수 있는 이 펌프는 내구성이 뛰어난 혼합 패들이 있어서 극한의 온도에서도 윤활유를 원활하게 공급합니다.

    링컨 SSV/SSVD
    SSV 및 SSVD 순차식 측정 장치는 윤활유를 유연하게 측정할 수 있도록 단단한 고체로 제작되었습니다. 모니터링이 편리한 이 장치는 다양한 측정용으로 적합합니다.

    링컨 MOP 212/MGP 101
    베일러용으로 특별히 제작된 MOP 212는 기계식 오일 펌프로서 MGP 101과 함께 사용하여 그리스 윤활 성분을 추가합니다. MGP 101은 MOP 212의 모터로 작동되며, 오일과 그리스를 공급합니다.

    링컨 EOS
    EOS는 체인의 오일 윤활에 적합한 경제적인 솔루션입니다. 전기로 작동하는 이 싱글 라인 중앙집중식 윤활 장치는 체인 드라이브와 12/24 V DC 전원 공급장치가 있는 기계에 적합합니다.

    SKF KFG-S
    통합 제어 시스템이 탑재된 KFG-S 피스톤 펌프는 전기 모터로 작동됩니다. 펌프는 다양한 주입 옵션을 갖춘 3가지 저수지 크기가 있습니다.

    AGRITECHNICA는 세계에서 가장 큰 농업용 기계 및 장비 박람회입니다. 2년마다 개최되는 2015 박람회는 독일 하노버에서 2015년 11월 8-14일에 개최됩니다. 17번 홀 B35번 부스에 오시면 SKF를 만나실 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Theo Kjellberg, PR 담당 이사, + 46 (0)31 337 6576, theo.kjellberg@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (5.4 MB)

SKF logo