SKF, EWEA 2015 연례 행사에서 혁신적인 풍력 에너지 전시 예정

  • 스토리

    2015 11월 09, 10:00 CEST

    SKF는 올해 EWEA 행사에서 풍력 에너지 부문의 다양한 솔루션을 선보일 예정입니다.

    스웨덴 예테보리, 2015년 11월 9일: 지식 엔지니어링 기업인 SKF는 파리에서 개최되는 EWEA 2015 연례 행사에서 풍력 에너지 부문의 성능 및 자산 효율성을 높이는 다양한 혁신 제품을 선보일 예정입니다. 이번 쇼에서 제공되는 솔루션은 글로벌 풍력 에너지 산업의 자산 신뢰성 최적화, 비가동 시간 최소화, 기존 및 신규 풍력 터빈의 유지보수 비용 절감을 통해 날로 커져가는 풍력 발전의 수요를 충족할 것입니다.

    EWEA 관람객들은 풍력 에너지 산업의 복잡한 과제를 해결하기 위해 특별히 개발된 SKF의 HRS 메인 샤프트 씰 제품군을 볼 수 있습니다. 차세대 가공 폴리우레탄 씰은 외부 환경과 중요한 메인 베어링 장치 사이에 위치한 방어의 최전선에서 오염을 방지하고 윤활유가 외부 환경으로 새지 않도록 합니다.

    HRS 씰은 오존과 UV, 가수분해에 강한 G-ECOPUR 폴리우레탄으로 제조되어 일반 고무 소재보다 뛰어난 내마모성을 갖춤으로써 조기 고장 발생을 최소화하고 긴 수명을 확보합니다. 실제로 HRS 씰은 한 단계 아래의 성능을 보이는 탄성중합체 소재보다 다섯 배 더 강한 내마모성을 발휘한다는 사실이 입증되었습니다.

    제품군에는 각각 고객의 다양한 용도 조건을 충족하는 세 가지 설계 제품이 포함되어 있습니다. 장비 제조사는 미로형 씰 설계보다 가볍고 작은 이 씰을 이용하여 공간 활용을 극대화하고 터빈 엔진실의 무게는 최소화할 수 있습니다. 각각의 설계는 제조 과정에서 운영자가 샤프트의 끝에 접근하거나 샤프트 끝에 접근 경로가 제공되지 않는 업타워 교체 및 제조 작업에서 쉽게 설치가 가능한 솔리드 버전과 스플릿 버전으로 이용할 수 있습니다.

    씰은 뻣뻣한 소재와 설계를 통해 툭수 도구 없이도 쉽게 설치를 할 수 있어 다른 패브릭 설계와 비교 시 씰 당 네 시간의 작업 시간을 절약할 수 있습니다. 설치 작업은 HRS 씰의 부드러운 바깥 둘레로 더욱 쉽게 수행할 수 있으며 신중하게 최적화된 씰의 구조는 조립 시 씰이 뒤집어지거나 스테인리스강 가터 스프링의 분실 위험을 최소화합니다.

    또한 이번 행사에는 풍력 터빈용 @ptitude 옵저버 소프트웨어 원격 상태 모니터링 시스템이 포함된 SKF의 WindCon이 전시됩니다. 운영자는 이 강력한 도구를 이용하여 선제적인 유지보수 조치를 취하고 믿을 수 있는 성능을 유지하며 신뢰성을 높일 수 있습니다. 이 장치는 풍력 발전 단지에서 터빈 유지보수 횟수를 줄이고 자원을 보다 효과적으로 관리하며 많은 비용을 발생시키는 비가동 시간을 줄이는 한편 운영 비용을 절감할 수 있도록 개발되었습니다.

    이 종합 시스템은 이미 전세계 수백 곳의 터빈 운영지에서 터빈 성능을 높이고 고장을 일으키지 않도록 돕고 있습니다. WindCon은 터빈의 메인 샤프트 베어링과 드라이브 트레인 기어박스, 발전기에 진동 센서가 장치되어 운영 데이터를 수집하고 @ptitde 소프트웨어를 통해 분석 및 진단을 제공합니다. 이러한 통합 상태 모니터링 접근방식을 통해 빠르고 믿을 수 있는 방식으로 대량의 복잡한 플랜트 정보를 수집하고 문제가 발생하기 전에 결함을 파악할 수 있습니다.

    이 시스템은 또한 전체 조직에 걸친 정보 접속을 가능하게 하여 간단한 후처리 분석, 결함 조사를 통해 예방 조치를 도입할 수 있습니다. 최근 @ptitude 소프트웨어가 개발됨에 따라 필요한 기간 중에만 터빈을 모니터링하고 허위 경보를 제거하는 한편 그래픽 디스플레이를 개선하고 장치 작동을 빠르게 비교하여 진단 능력을 향상시킬 수 있습니다. 이 인터페이스는 또한 IEC61400-25에 따라 설계되어 여러 가지 풍력 발전 플랜트 사이의 정보 교환이 가능하게 하며 진단 가능성을 더욱 높입니다.

    EWEA 2015는 2015년 11월 17일부터 20일까지 파리 엑스포(Porte de Versailles, Pavilion 1, in Paris)에서 개최됩니다. 전시회 방문객들은 홀 1, N07 부스에서 SKF를 만날 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나(미화 85억 달러)이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (227 KB)

SKF logo