SKF, 독일에 테스트 센터 건설 예정

2015 4월 16, 08:00 CEST

고텐버그, 2015년 4월 16일 목요일: SKF는 독일 슈바인푸르트에서 대형 베어링 테스트 센터 건설에 투자합니다. 총 3억6000만 스웨덴 크로나가 소요되는 이번 투자는 독일 정부와 바이에른 주가 지원하며, 2800만 스웨덴 크로나를 기금으로 제공합니다.

테스트 센터에는 두 대의 대형 베어링 테스트 리그가 설치될 예정입니다. 하나는 풍력 터빈 메인샤프트에 사용되는 베어링 테스트용이고, 다른 하나는 해양, 광업, 건설 및 제강 등 다양한 산업 분야에 걸친 용도의 베어링 테스트용입니다. 전자는 극도의 휨 모멘트 및 동적 하중 조건을 가진, 외부 링 반경이 최대 6미터인 베어링을 테스트할 수 있습니다.

풍력 에너지 분야 전용 베어링 테스트 리그는 실제 적용 환경에서 단일 로터 베어링 및 메인샤프트 베어링 배치를 테스트할 수 있는 세계 최초의 설비가 될 것입니다. 원래 고객의 구성품을 사용하는 엔지니어들은 SKF의 베어링을 고객의 정확한 필요에 보다 잘 맞출 수 있게 될 것입니다.

다른 테스트 리그는 다양한 업계의 대형 베어링 개발 및 맞춤 솔루션을 지원하는 시뮬레이션 툴을 향상시키는 독보적 기능을 제공합니다.

그룹 기술 개발 담당 수석 부사장 베른드 스탭한(Bernd Stephan)은 “이 투자는 베어링 성능과 효율성을 향상시키는 용도별 솔루션을 통해 우리가 고객을 위한 가치 창출에 더욱 초점을 맞출 수 있게 해줄 것입니다. SKF는 이 프로젝트와 관련하여 독일 정부와 바이에른 주 정부가 제공한 지원에 감사하고 있습니다"고 밝히고,

“새로운 이 설비로 인해 테스트에 걸리는 시간이 대폭 단축될 것이며, 이로 인해 관련 에너지 소비량과 이산화탄소 배출량도 감소될 것입니다. 두 테스트 리그의 잔열을 재활용하기 때문에 에너지 사용량도 낮아집니다”고 덧붙였습니다.

베어링 테스트 센터의 건설은 2015년 여름에 시작되며, 2017년 상반기에 완료될 예정입니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)

보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
미디어 핫라인: +46 31 337 2400
보도 자료: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.


보도 자료 다운로드

언론 보도 (PDF) (80.6 KB)

SKF logo