SKF, 인도네시아에서 하이브리드 생산 채널 개설 및 Honda와 계약 체결

2015 4월 22, 09:00 CEST

고텐버그, 2015년 4월 22일 수요일: SKF는 인도네시아 자카르타에 소재한 자사의 제조 시설에 하이브리드 생산 채널을 개설했습니다. 이 생산 채널은 두 개의 서로 다른 종류의 제품군인 단열 깊은 홈 볼 베어링과 복열 앵귤러 콘택트 볼 베어링(허브 베어링)을 생산할 수 있도록 설계되었습니다.

유연성 있는 생산 역량과 현지 기반을 바탕으로 SKF는 Honda Jazz 모델에 사용되는 휠 허브 베어링 장치의 공급 계약도 체결했습니다. 이 계약은 2017년까지 유효하며, 제품 공급은 2015년 하반기에 시작될 예정입니다.

자동차 시장 부문 사장인 스테판 르모니에르(Stephane Le-Mounier)는 “생산 시설 활용도를 높여주는 제조 공정 및 시스템 개발은 우리의 효율성, 그리고 궁극적으로는 수익성 향상의 핵심입니다. 이 투자가 우리와 고객 모두를 위한 가치를 제공하게 되어 기쁘게 생각합니다. 우리는 현지 생산 제품, 고객 서비스 및 기술 전문지식을 활용한 향상된 혜택을 고객들에게 제공할 수 있다고 확신합니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)

보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
미디어 핫라인: +46 31 337 2400
보도 자료: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

보도 자료 다운로드

언론 보도 (PDF) (56.4 KB)

SKF logo