SKF, 글로벌 에너지 관리 시스템 인증 획득

2015 2월 19, 10:00 CET

SKF, 글로벌 규모의 ISO 50001 인증을 획득한 최초의 기업 중 하나가 되다


고텐버그, 2015년 2월 19일 목요일: SKF는 ISO 50001의 요건에 따라 DNV(Den Norska Veritas)로부터 글로벌 인증을 받았습니다. SKF 그룹의 에너지 관리 시스템은 전 세계 38개의 제조 설비에 걸쳐서 사용되고 있습니다. 전체적으로 이들 설비는 그룹의 직접 에너지 사용 총량의 90% 이상을 차지하고 있습니다.

“우리는 에너지 성능을 대폭 향상시켜야 할 책임이 있으며, 이는 환경 및 비용 관점에서 필요한 조치입니다. 새로운 ISO 50001 표준은 우리가 구조적이고 시스템적이며 일관성 있는 방식으로 이 문제를 해결할 수 있도록 도움을 줍니다”라고 그룹 지속가능성 담당 이사 Rob Jenkinson은 밝히고 있습니다.

이어서 그는 “환경 성능을 향상시키는 시스템 및 툴과 관련하여 우리는 항상 조기 도입의 오랜 전통을 지켜가고 있습니다. 1990년대에 ISO 14001 환경 관리 표준을 도입했으며, 최근에는 신규 빌딩용 LEED 표준을 도입했습니다. 또한 우리는 에너지를 많이 사용하는 공급사들에게도 ISO 50001 표준을 도입할 것을 권장하고 있습니다."라고 덧붙였습니다. 

이는 그룹의 기후 전략인 SKF BeyondZero의 중요한 부분을 구성합니다. SKF BeyondZero는 SKF와 공급사 그리고 가장 중요한 고객으로 구성된 SKF의 가치 체인 전반에 걸쳐서 에너지 사용을 줄이고 온실 가스 배출을 감소시키는 데 목표를 두고 있습니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)



보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
미디어 핫라인: +46 31 337 2400
보도 자료: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.


보도 자료 다운로드

전체 보도 자료(pdf) (1.2 MB)

SKF logo