SKF, Volkswagen과의 관계 강화

2015 5월 28, 08:30 CEST

SKF delivers wheel hub and MacPherson suspension bearing units for the Golf VII

고텐버그, 2015년 5월 28일 목요일: SKF는 Volkswagen의 멕시코 푸에블라 소재 공장에서 생산되는 Golf VII의 휠 허브 및 MacPherson 서스펜션 베어링 유닛을 공급합니다. 제품 공급은 2015년 1분기에 시작되었습니다.

SKF는 유럽과 아시아에서 생산되는 Golf VII용으로 이미 베어링 유닛을 공급하고 있습니다. 이번의 신규 비즈니스로 인해 북미를 포함하여 Volkswagen의 MQB 플랫폼 관련 SKF 그룹과 Volkswagen의 글로벌 협력이 더욱 확대되었습니다.

자동차 시장 부문 사장인 Stephane Le-Mounier는 “Volkswagen은 우리의 주요 전략 고객 중 하나로서, 이번에 비즈니스 관계를 확대하게 되어 기쁘게 생각합니다. 고객 가까이에 위치하는 데 중점을 두고 있는 우리의 글로벌 전략으로 인해 Volkswagen이 차량을 생산하는 곳에서 고객을 지원할 수 있게 되었습니다. 우리는 앞으로도 Volkswagen과의 긴밀한 협력을 통해 편안하고 높은 성능의 차량에 기여하는 솔루션 개발을 지속할 것입니다"라고 밝히고 있습니다.

Volkswagen의 제조 현장과 동일한 시에 위치한 SKF의 멕시코 푸에블라 공장은 짧은 납기에도 제품의 JIT(just-in-time) 공급 서비스를 제공할 수 있으며, 이로 인해 장거리 공급 체인과 관련된 환경 영향도 감소시킬 수 있습니다.



Aktiebolaget SKF
(publ)



보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
미디어 핫라인: +46 31 337 2400
보도 자료:
Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
투자자 관련:
Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

보도 자료 다운로드

언론 보도 (PDF) (42.5 KB)

SKF logo