SKF 푸네 지사 최고 환경 등급 달성

2015 11월 03, 08:30 CET

예테보리, 2015년 11월 3일 인도 푸네에 위치한 SKF 지사가 인도 그린빌딩협의회(Indian Green Building Council)로부터 최고 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, 에너지 환경 디자인 리더쉽) 등급인 플래티넘을 인정받았습니다.

에너지와 물의 효율성에 초점을 두고 설계된 이 건물의 외부 재료와 조명을 통해 LEED의 건물 기준을 약 60% 초과 달성할 수 있었습니다. 건물 전력의 총 65%는 지붕의 태양광 패널에서 공급되며 피크 업무 시간에는 에너지 중립 상태로 100%의 전력을 태양광 에너지에서 끌어옵니다.

기업 지속가능성(Corporate Sustainability) 이사인 Rob Jenkinson은 다음과 같이 설명하였습니다. “2010년부터 저희는 네 곳의 대륙에서 총 13개 시설을 LEED 표준에 따라 건축하고 인증을 획득하였습니다. 이번 건물을 통해 저희는 인도에서 네 번째로 LEED 인증을 획득하였으며, SKF가 장기적으로 환경 영향을 줄이고 운영 비용을 절감하고자 노력하고 있음을 다시 한 번 증명하게 되었습니다.”

SKF는 오랫동안 BeyondZero 전략으로 정의된 지속가능성에 집중해왔습니다. LEED 인증은 전체 가치 사슬에 걸쳐 환경 영향을 줄이고자 하는 여러 가지 조치의 한 예입니다. 저희 그룹의 다른 여러 가지 에너지 및 탄소 절감 솔루션은 제조, 물류, 구매 운영 부문에서도 찾아볼 수 있습니다. SKF의 에너지 사용 절대량은 2006년 이래 15% 감소했으며, 이 기간 동안 그룹 매출은 30% 증가했습니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)

보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
언론: Theo Kjellberg, 언론 관계 이사
전화: +46 31 337 6576, 핸드폰: +46 725-776576, 이메일: theo.kjellberg@skf.com

투자자 관계: Patrik Stenberg, 투자자 관계(IR) 책임자
Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com 

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.

보도 자료 다운로드

전체 보도 자료(pdf) (547 KB)

SKF logo