SKF, 지속가능성 분야의 리더로 인정

2015 9월 18, 08:30 CEST

SKF가 16년 연속 Dow Jones Sustainability World Index에 포함되었습니다.

고텐버그, 스웨덴, 2015년 9월 18일 금요일: Dow Jones Sustainability World Index(DJSI)는 16년 연속으로 SKF를 전 세계에서 가장 지속 가능한 기업 중 한 곳으로 선정했습니다.

SKF 그룹은 공급 체인 관리, 투명한 세금 전략, 전반적 환경 관리 프로그램 부문에서 높은 점수를 받았습니다.

SKF의 지속가능성 디렉터 Rob Jenkinson은 “우리는 오랫동안 지속가능성을 비즈니스에 통합해 왔으며, DJSI로부터 이를 다시 한 번 인정 받게 되어 기쁘게 생각합니다"라고 밝히고 있습니다.

“우리의 제품과 솔루션은 보다 에너지 효율적이고 탄소 효율적인 세상으로 전환하는 데 일조하고 있습니다. 우리의 에너지 사용 절대량은 2006년 이래 16% 감소했으며, 이 기간 중 SKF의 전반적인 생산은 증가했습니다. 에너지 효율성에 중점을 둠으로써 우리는 탄소 배출량을 낮추고 상당한 비용을 절감할 수 있었습니다"라고 Rob Jenkinson은 설명합니다.

SKF 그룹의 기후 전략인 BeyondZero와 관련하여 올해 이룩한 가장 중요한 발전 중 하나는 지난 2월에 있었던 ISO 50001 인증 획득이었습니다. 그룹 전체 직접적 에너지 사용의 90%가 발생하는 38개의 제조 설비는 SKF의 에너지 관리 시스템을 구현함으로써 가치 체인 전체에 걸쳐서 에너지 사용량 및 온실 가스 배출량 감소에 기여하고 있습니다. 

Dow Jones Sustainability Index는 1999년에 시작되었으며 가장 오래 운영되고 있는 글로벌 지속가능성 벤치마크입니다. SKF는 또한 FTSE4Good Index 및 Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe의 회원사이기도 합니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)

보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
언론: Theo Kjellberg, 언론 관계 이사
전화: +46 31-337 28 97, 핸드폰: 46 725-776576, 이메일: theo.kjellberg@skf.com

SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com 

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.

보도 자료 다운로드

전체 보도 자료(pdf) (78.1 KB)

SKF logo