SKF, Geely Auto에 휠 허브 및 서스펜션 베어링 유닛 공급 예정

2015 9월 29, 08:30 CEST

고텐버그, 2015년 9월 29일 화요일: SKF는 Geely Auto의 향후 자동차 라인용으로 휠 허브 베어링 유닛 및 MacPherson 서스펜션 베어링 유닛을 공급할 예정입니다.

Automotive Market 부문 Stephane Le Mounier 사장은 “이 새로운 플랫폼을 위해 Geely Auto와 협력하게 된 것은 우리의 글로벌 역량을 로컬 레벨에서 효율적인 방식으로 적용하는 SKF의 기량을 입증하는 것이라 할 수 있습니다. SKF는 최적화된 적용 설계 및 신속한 구현에 기여함으로써 가치를 제공하고 있습니다. 성공적인 방식으로 팀의 결과가 실현되는 것을 확인하게 되어 기쁘게 생각합니다"라고 밝히고 있습니다.

저마찰 그리스 및 부식 방지 코팅이 적용된 SKF의 휠 허브 베어링 유닛은 성능, 중량 감소, 강성, 낮은 연료 소비량에 대한 Geely Auto의 요구사항을 충족시킬 수 있도록 특별히 개발되었습니다. MacPherson 서스펜션 베어링 유닛은 강인한 고성능 설계를 통해 부드럽고 정숙한 차량 핸들링을 제공할 수 있도록 설계되었습니다. 전반적으로 이들 솔루션은 보다 편안한 운전 경험을 제공하는 데 기여합니다.

Geely Auto에 대한 제품 공급은 2017년 상반기에 시작될 예정입니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)

보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
언론: Theo Kjellberg, 언론 관계 이사
전화: +46 31-337 28 97, 핸드폰: 46 725-776576, 이메일: theo.kjellberg@skf.com

SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2014년도 연간 매출액은 709억 7,500만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,593명입니다. www.skf.com 

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

보도 자료 다운로드

전체 보도 자료(pdf) (3.2 MB)

SKF logo