SKF의 새로운 Lincoln 전자 구동 루브리케이터(electrically driven lubricator)

  • 스토리

    2016 1월 12, 10:00 CEST

    예테보리, 2016년 1월 12일 화요일 SKF는 Lincoln 전자 구동 루브리케이터(EDL1)의 도입을 오늘 발표했습니다. 진행되는 미터기를 이용하는 EDL1은 구획 윤활 시스템과 다양한 거리에서 다른 윤활 요건을 갖춘 대형 기계용으로 개발되었습니다.

    이렇게 사용하기 쉬운 정량(dosage) 및 압력 부스터 펌프는 2 bar (29 psi) 이상의 투입 압력을 최대 280 bar (4,061 psi)로 높이도록 설계되었습니다. 저렴한 윤활 해법으로서 EDL1을 기존의 배관, 피팅 재료 및 충전 펌프와 함께 사용할 수 있습니다.

    EDL1은 온도가 크게 바뀌는 실외 사용 등 까다로운 환경에서 효과적으로 작동합니다. 윤활제는 충전 펌프 또는 카트리지로 공급되므로 이 장치는 먼 위치에서도 유연성과 자체 공급 기능을 제공합니다. EDL1은 임펄스 및 시간 제어 윤활을 위한 통합 제어 보드를 특징으로 하며 윤활 실패 시 이를 알릴 수 있습니다.

    EDL1은 식음료 및 철로와 시멘트 및 기타 중공업 부문에 적합합니다. 이것은 저렴한 구획 윤활 시스템이 필요한 많은 산업 분야에도 사용할 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Theo Kjellberg, +46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70,975 million and the number of employees was 48,593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (6.3 MB)

SKF logo