SKF, Asia Pacific Maritime에서 해양 포트폴리오 전시

  • 스토리

    2016 1월 25, 10:00 CEST

    SKF will be presenting its broad range of product innovations for the marine industry at Asia Pacific Maritime in Singapore, 16-18 March.

    스웨덴 고텐버그, 2016년 1월 22일: SKF Marine은 Asia Pacific Maritime 2016에서 전체 해양 제품 포트폴리오를 선보일 예정입니다. 전시회에 오시면 베어링, 커플링, 윤활 시스템, Simplex 씰 제품 라인업 등 해양 장비 성능 및 신뢰성을 향상시킬 수 있는 다양한 솔루션을 보실 수 있습니다.

    전시되는 제품 가운데 Simplex Net Protector는 작년에 출시된 샤프트 씰 솔루션으로, 선미관 씰을 어망 및 낚싯줄로 인해 초래되는 손상으로부터 보호하는 데 도움을 줍니다.

    선박이 어망이나 낚싯줄이 떠있는 지역을 지나는 경우, Net Protector 링은 어망이나 낙싯줄이 씰 자체에 말려들지 않도록 차단하여 이로 인해 발생할 수 있는 씰 손상을 방지합니다.

    “여러 서비스 출장 중 우리는 Net Protector가 장착되었다면 씰의 외부 씰링 링 손상이 발생하지 않았을 것이라는 점을 발견하곤 했습니다. 대부분의 서비스 출장 중에는 부품을 재주문할 시간이 충분하지 않기 때문에 우리 서비스 기사들은 적합한 Net Protector를 가지고 다니다가 현장에서 씰에 직접 장착하기 때문에 고객들은 이러한 서비스를 인상 깊게 받아들이곤 합니다”라고 샤프트 구성품 제품 매니저인 Patrick Arand는 밝히고 있습니다.

    또한 전시회에서는 SKF의 Simplex SC3 Airspace 씰도 선보입니다. 이 제품은 해수와 선미관 오일 간의 에어 챔버 역할을 하는 진공을 제공하도록 설계되어 있습니다. 이 씰은 VGP(Vessel General Permit) 2013에서 친환경 인증을 받았습니다.

    또한 SKF는 SKF Microlog 등과 같은 상태 모니터링 솔루션도 전시합니다. 이 제품은 휴대형 기기로, 탑승 엔지니어들이 간편하게 사용하여
    데이터를 수집할 수 있습니다. 그런 다음 데이터는 선박 엔지니어가 분석할 수도 있고, 중요 장비의 경우 일반적으로는 육상 시설로 전송되어 원격 전문가가 해석을 실시합니다.

    Asia Pacific Maritime 전시회에서 홀 F, 부스 C2에 오시면 SKF 솔루션을 살펴보실 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia.Kihlstrom, +46 31 337 28 97 ; +46 70 667 28 97 nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.7 MB)

SKF logo