Bauma 2016에 선보인 SKF 솔루션, 고객들의 신뢰성 향상과 비용 절감 지원

  • 스토리

    2016 2월 01, 10:00 CEST

    At the Bauma 2016 trade fair (Munich, 11 – 17 April), SKF will demonstrate a comprehensive range of solutions designed to extend the working life of equipment, improve efficiency and reduce unplanned downtime in the mining and construction machinery sectors.

    스웨덴 고텐버그, 2016년 2월 1일: SKF는 Bauma 2016 산업 박람회를 통해 광범위한 EnCompass Field Performance Programme을 통해 달성한 혁신의 결과를 선보입니다. 이 프로그램에서 SKF는 포괄적인 적용 경험과 마찰 지식을 통해 실제 사용 조건에서 베어링 성능을 극적으로 향상시켰습니다. 업그레이드된 SKF Explorer 구면 롤러 베어링은 오염이 심하거나 윤활 상태가 불량한 용도에서도 업계를 선도하는 이전의 SKF Explorer 베어링에 비해 서비스 수명이 두 배가 되었습니다.

    EnCompass 프로그램으로 인해 특히 성능이 향상된 제품은 SKF의 Explorer 스틸/스틸 일반 베어링입니다. 내부식성 향상, 헤비듀티 씰링, 재윤활이 필요 없는 디자인으로 인해 이들 제품은 현재 기존의 스틸/스틸 베어링보다 동적 부하 등급이 50% 높습니다. 이로 인해 오염 정보가 낮거나 보통인 용도에서 정기적으로 재윤활을 실시하는 기존 베어링보다 훨씬 오랜 수명을 유지합니다.

    실제 업계의 문제에 대한 SKF의 통합적 접근방식을 나타내는 것은 3방벽 솔루션, SE 하우징, 씰링된 구형 롤러 베어링(SSRB) 등을 포함한 다양한 컨베이어용 솔루션입니다. 휴대용 SKF 아이들러 사운드 모니터 키트는 아이들러 롤러 문제를 조기에 감지하고 벨트의 손상을 줄이며 더욱 비용 효과적인 유지보수 계획을 세울 수 있게 해줍니다.

    SKF Enlight는 모바일 앱 및 특수 블루투스 작동 센서를 사용하는 플랫폼으로, 장비로부터 신속하고 간단하게 데이터를 수집할 수 있도록 해줍니다. 시스템은 비전문가들도 장비의 일상적인 진동 모니터링을 간편하게 실시할 수 있도록 해줍니다. 사용자는 버튼 하나만 누르면 SKF의 원격 진단 센터 네트워크를 통해 제공되는 전문 분석가의 지원을 편리하게 이용할 수 있습니다.

    SKF Remote Monitoring Service는 인터넷에 연결할 수 있는 사이트라면 어느 곳에서도 핵심 장비의 정기적 또는 지속적 모니터링을 위한 세계 수준의 예측 정비(PdM) 프로그램을 구현할 수 있도록 해줍니다. 이는 예측 정비 기술 훈련을 받은 직원이 거의 없는 공장, 중앙 설비에서 멀리 떨어져서 운영되는 사이트, 고객들에게 부가 가치 서비스를 제공하고자 하는 OE 제조사들에게 이상적인 솔루션입니다.

    또한 SKF는 오프로드 및 모바일 장비의 윤활 관리를 위한 여려 최신 솔루션도 선보일 예정입니다. 다용도성이 높은 SKF LMC 101 윤활 컨트롤러는 공압, 유압 또는 전기 구동 펌프를 다양한 시간 간격으로 순환 작동하게 할 수 있습니다. 이 장치는 PC 소프트웨어와 USB 연결을 통해 쉽게 구성할 수 있으며, 외부 릴레이 없이 고전류 펌프를 제어할 수 있습니다. Lincoln SL-32HV 하이 벤트 그리스 인젝터는 신속한 환기가 필요한 용도를 위해 설계되었으며, 낮은 온도에서 또는 무거운 그리스를 사용하는 경우 향상된 기능을 제공합니다. Lincoln PowerLuber 시리즈 1880 그리스 건은 효율적인 20볼트 리튬이온 배터리에 의해 전원이 공급되며, 최대 10,000psi(690바)의 압력에 그리스를 공급할 수 있습니다. 툴에는 다기능 LCD가 있으며, 내장형 유량계는 프라임 손실을 감지하고 판독 오류를 제거하여 정비 중인 장비가 적절하게 윤활되도록 보장합니다.

    Bauma의 SKF 부스: 실외 스탠드 FM.709/4

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418 ; +46 705 77 6418 sabine.hergenroder@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

전체 보도 자료(pdf) (769 KB)

SKF logo