SKF, 가장 높은 식품 업계 기준을 충족시키는 내부식성 베어링 개발

  • 스토리

    2016 2월 03, 10:00 CEST

    SKF has developed a stainless steel deep groove ball bearing with blue seal that fulfill FDA and EC requirements. The bearing is also filled with food-grade grease registered by NSF as category H1. The new product is designed to further raise the compliance of its corrosion resistant range of ball bearings for the food and beverage industries.

    스웨덴 고텐버그, 2016년 2월 3일: SKF는 식품 업계 기준을 준수하는 새로운 베어링 시리즈를 출시했습니다. 이 제품은 식품 오염과 이로 인한 제품 리콜 위험을 최소화시키는 데 기여합니다. 새로운 SKF Food Line 스테인리스 스틸 깊은 홈 볼 베어링(VP311) 제품은 다음과 같은 식품 업계의 두 핵심 요건을 충족시킵니다. 

    • 미국 FDA(Food and Drug Administration) 및 EC(European Community) 요건*을 충족시키는 합성 고무로 만들어진 씰로, 청색으로 되어 있어서 만의 하나 손상되는 경우에 광학적으로 감지할 수 있습니다. 

    • 높은 품질의 그리스로, NSF 카테고리 H1**로 등록된 전형적인 식품 및 음료용 조건에 적합합니다.

    Food Line 제품군에는 SKF의 광범위한 19가지 표준 사이즈의 깊은 홈 볼 베어링이 포함되며, 직경 8 ~ 40mm로 제공됩니다.

    “청색 씰과 이 윤활유는 식품 및 음료 용도로 개발되었습니다”라고 SKF의 유럽 식품 및 음료 산업 매니저인 David Oliver는 밝히고, “이 베어링은 전반적으로 가장 높은 수준의 식품 관리 시스템 및 규정을 충족시킵니다. 이러한 제품 특성은 SKF에만 고유한 것으로, 경쟁사들은 어느 곳도 식품 등급 그리스의 전체 패키지와 FDA 및 EC 승인 청색 씰링을 스테인리스 스틸 깊은 홈 볼 베어링에 제공할 수 없습니다”고 강조합니다.

    HACCP와 같은 식품 안전 관리 시스템은 안전한 식품 생산에 큰 비중을 두고 있습니다. 이는 생산에 사용되는 구성품이 식품 등급이거나 탐지할 수 있는 것이어야 한다는 것을 의미합니다. 여러 식품 제품의 리콜이 단단하거나 날카로운 물체가 포함되어 있을 가능성으로 인해 시작됩니다. 따라서 식품 안전성과 탐지 가능성은 식품 라인 인근에서 작동하는 모든 구성품에서 우선순위가 높은 특성입니다. 윤활유에 대해서도 동일한 기준이 적용되며, 이로 인해 식품 등급 윤활유의 사용이 증가하고 있습니다. 이를 통해 핵심적인 부품에 비식품 등급 그리스가 사용될 가능성이 방지됩니다.

    SKF의 스테인리스 깊은 홈 볼 베어링은 높은 내부식성을 제공하며, 따라서 식품 업계에서 필요한 높은 강도의 세척을 견딜 수 있습니다. 특수 씰은 이러한 특성을 향상시키며, 윤활유를 유지하고 세척액의 침투를 방지합니다.

    * FDA 21CFR section 177.2600에 규정된 '반복적으로 사용되는 고무 제품'으로, 식품의 생산, 제조, 포장 공정, 준비, 처리, 포장, 운송 또는 보관에 사용됨.
    카테고리 3 물질에 대한 독일 BfR 권고사항 XXI의 전반적인 이행 요건에 대한 EC 준수 규정.
    ** NSF에 카테고리 H1으로 등록된 윤활유(식품 처리 구역 내부와 주변에서 식품과의 우발적인 접촉이 허용되는 윤활유). NSF 등록은 21 CFR section 178.3570에 따른 미국 FDA의 가이드라인에 규정된 요건 충족을 확인하는 것입니다.

    상세한 제품 정보 사이트:
    SKF Food Line 스테인리스 스틸 깊은 홈 볼 베어링

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (4.0 MB)

SKF logo