SKF, 새로운 베어링 장착용 앱 제공

  • 스토리

    2016 2월 09, 10:00 CEST

    스웨덴 고텐버그, 2016년 2월 9일: SKF은 오늘 베어링 장착을 위해 입증된 성능의 SKF Drive-up Method용 새로운 앱의 도입을 발표했습니다. 현장에서 간편하게 사용할 수 있도록 개발된 이 앱은 iOS 및 Android 형식으로 제공되며 스마트폰과 태플릿에서 사용할 수 있습니다. 인정 받은 SKF Drive-up Method PC 소프트웨어를 보완하는 이 앱은 Apple App Store 및 Google Play에서 다운로드할 수 있습니다.

    SKF 고유의 이 앱을 통해 사용자는 테이퍼 시팅에 장착된 구면 롤러 및 CARB 환상 롤러 베어링의 정밀한 조절을 완료할 수 있습니다. 올바른 장착은 사전 정의된 시작 위치에서 베어링의 축방향 드라이브-업 조절을 통해 실시할 수 있습니다. 이 방식에서는 다이얼 인디케이터가 장착된 SKF 유압 너트, 그리고 선택한 펌프에 장착된 고정밀 디지털 압력 게이지가 사용됩니다.

    스마트폰이나 태블릿에서 앱을 사용하는 경우, 사용자는 베어링 품번 및 시팅 배열을 선택하면 최적의 장착에 필요한 값이 표시됩니다. 또한 앱은 단계별 작업 지침을 제공합니다. 필요한 값과 지침은 편리한 PDF 형식으로 저장할 수 있습니다.

    앱 관련 상세 정보 사이트:
    SKF Drive-up Method 앱

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418 ; +46 705 77 6418 sabine.hergenroder@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.3 MB)

SKF logo