SKF, Jeep Renegade의 주행성 향상에 기여

  • 스토리

    2016 2월 23, 14:00 CEST

    스웨덴 고텐버그, 2016년 2월 23일: SKF는 FCA Group의 콤팩트 SUV 모델 Jeep Renegade용 솔루션을 공급합니다. 공급되는 제품은 전방 및 후방 휠용 휠 허브 베어링 유닛, 쇽 업소버 씰, 변속기 씰, 엔진 씰입니다.

    Automotive Market 부문 전략 고객 매니저 Andrea Reisoli-Matthieu는
    “SKF는 Jeep Renegade의 공급사로 선정되고 시장에서 이 모델에 대한 긍정적인 반응을 확인하게 되어 기쁘게 생각합니다. 고속도로 및 오프로드 주행시 SKF 솔루션은 Jeep Renegade의 뛰어난 주행성 및 조작성 제공에 중요한 역할을 합니다. 2015년 4월에 FCA는 브라질 북부 페르남부쿠 주 고이아니아에 새로운 Jeep 생산 공장을 공식 개설했습니다. SKF는 그곳에서 글로벌 네트워크와 연결된 로컬 역량을 통해 FCA를 지원합니다”라고 밝히고 있습니다.

    모든 4륜구동 Jeep Renegade에는 Selec-Terrain 트랙션 컨트롤이 장착되어 있습니다. 이 시스템은 운전자가 도로 조건에 따라 트랙션 설정을 조절할 수 있도록 해줍니다. Auto(자동), Snow(눈), Sand(모래), Mud(진흙) 설정은 최적의 접지력과 연료 효율적인 운행을 확보할 수 있도록 조정되어 있습니다. SKF의 베어링 및 씰은 Renegade의 내구성 및 성능 요건을 충족시킬 수 있도록 설계되어 있고, 효율적이며 편안하고 매끄러운 주행 경험을 제공할 수 있도록 해줍니다.

    SKF는 이미 Fiat 500X용으로 유사한 구성품을 공급하고 있습니다. Fiat 500X와 Jeep Renegade는 동일한 플랫폼을 기반으로 합니다. 베어링 유닛 및 씰은 현재 SKF의 이탈리아, 독일, 한국 및 브라질 공장이 공급합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2015 were SEK 75 997 million and the number of employees was 46 635. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (2.7 MB)

SKF logo